实用信息
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
耦合继电器
单个继电器和附件
OPT-24DC/230AC/ 2 - 微型固态继电器
OPT-24DC/230AC/ 2
-
微型固态继电器
2982171
插拔式微型固态继电器,功率型固态继电器,1个常开触点,输入:24 V DC,输出:24 - 253 V AC/2 A
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
单相固态继电器
操作模式
100%工作因数
绝缘特性: 标准/条例
绝缘
基础隔离
过电压类别
III
污染等级
2
数据管理状态
最近一次数据维护日期
01.04.2026
电气特性
额定条件下的最大功耗
0.17 W
测试电压 (输入/输出)
2.5 kV (50 Hz,1分钟,输入/输出)
标准/条例
额定绝缘电压
250 V AC
输入数据
额定输入电压 U
N
24 V DC
相对于U
N
的输入电压范围
0.8 ... 1.2
输入电压范围
19.2 V DC ... 28.8 V DC
开关阈值“0”信号,参考U
N
0.35
开关阈值“1”信号,参考U
N
0.8
U
N
下的典型输入电流
7 mA
典型响应时间
10 ms
典型关闭时间
10 ms
保护电路
极性保护; 极性保护二极管
发送频率
10 Hz
输出数据
触点类型
1个N/O 触点
数字量输出设计
电子
额定输出电压
230 V AC
输出电压范围
24 V AC ... 253 V AC
极限持续电流
2 A (参见温度负荷曲线)
最大冲击电流
30 A (10 ms)
最小负载电流
25 mA
漏电流
典型值 1 mA
电涌电流
30 A (10 ms)
最大负载值
4 A
2
s (tp = 10 ms,25 °C時)
最大限制连续电流下的电压降
≤ 1 V
输出电路
2线制浮地,零电压开关
保护电路
电涌保护; RC元件
尺寸
产品尺寸
宽度
12.7 mm
高度
29 mm
深度
15.7 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
阻燃等级,符合UL 94 (壳体)
V0 (外壳)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
RT III
环境温度(运行)
-25 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 70 °C
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
标准和规范
标准/条例
标准/规程
IEC 60664
EN 50178
安装
组装说明
参见衰减曲线
安装位置
任意
商业数据
订货号
2982171
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK69L2
产品关键代码
DK69L2
GTIN
4017918996970
单件重量(含包装)
11.84 g
单件重量(不含包装)
10.33 g
原产地
HU
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371604
ECLASS-15.0
27371604
ETIM
ETIM 10.0
EC001504
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
cUL认证
认证ID: FILE E 195083
UL认证
认证ID: FILE E 195083
UL认证
认证ID: FILE E 195083
cUL认证
认证ID: FILE E 195083
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
0.545千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PLC-BPT- 24DC/21-21
-
继电器底座
2900283
PLC-BSC- 24DC/21-21
-
继电器底座
2967015
PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT
-
继电器底座
2900260
PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT
-
继电器底座
2967837
PLC-BPT- 24DC/21HC
-
继电器底座
2900254
PLC-BSC- 24DC/21HC
-
继电器底座
2967772
RIF-1-BPT/2X21
-
继电器底座
2900931
RIF-1-BSC/2X21
-
继电器底座
2900930
优势
抗振动,抗冲击
RT III认证(防洗)
防磨损且耐用
可焊接到PCB上
AC输出时零电压切换
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助