插拔式大功率继电器,带电源触点,3个N/O触点,线圈电压:48 V DC
单个继电器和附件
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
带机械式开关位置指示器的“热”插拔微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), RC元件, 输入电压: 48 V AC
插拔式工业继电器,带电源触点和额外的硬镀金,4个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,线圈电压:60 V DC
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,2个PDT,输入电压120 V AC
带功率触点的插入式大功率继电器,专用于开关高DC负载,1个常开触点,熄弧磁铁,线圈电压:220 V DC
插拔式微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 输入电压: 110 V DC
带机械式开关位置指示器的“热”插拔微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), RC元件, 输入电压: 120 V AC
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,2个PDT,输入电压60 V DC
插拔式工业继电器,带电源触点和额外的硬镀金,4个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,线圈电压:12 V DC
插拔式工业继电器,RT III密封型,带功率触点,4个转换触点,机械开关位置指示器,极性:非极化,输入电压:230 V AC,与RIF-2.../EX底座组合已根据ATEX/IECEx(2区)和防爆区域I级、2区的要求经过认证。
优势
- 继电器易于更换,系统可用性高
- 采用全套附件和即插即用布线解决方案,节省布线时间
- 适用于继电器系统的实用电位分配系统(如插拔式桥接件),实现高效安装
- 使用配套标识材料进行清晰标识
适用于高安全需求场合操作和开关的辅助继电器
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势:
- 大开关容量,操作更可靠,使用寿命长
- 紧凑型设计,节省安装空间
- 采用预制连接器,调试更轻松