耦合继电器
单个继电器和附件
REL-MR- 60DC/21/MS - 单个继电器
REL-MR- 60DC/21/MS
-
单个继电器
2909643
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,1个转换触点,手动操作,60 V DC输入电压
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
单个继电器
操作模式
100%工作因数
机械寿命
1x 10
7
循环
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
数据管理状态
最近一次数据维护日期
03.07.2026
电气特性
额定条件下的最大功耗
0.18 W
测试电压 (线圈/触点)
4 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点)
输入数据
线圈侧
额定输入电压 U
N
60 V DC
输入电压范围
36 V DC ... 165 V DC
驱动和功能
单稳态
驱动(极性)
无极性
U
N
下的典型输入电流
3 mA
典型响应时间
5 ms
典型释放时间
2.5 ms
线圈电阻
20500 Ω ±15 % (20 °C时)
输出数据
切换
触点类型
1个转换触点
开关触点类型
单触点
触点材料
AgSnO
最大切换电压
250 V AC/DC
最小切换电压
5 V (100 mA时)
极限持续电流
6 A
最大冲击电流
10 A (4 s)
最小切换电流
10 mA (12 V时)
最大额定功率值(电阻负载)
140 W (24 V DC)
20 W (可用于48 V DC)
18 W (可用于60 V DC)
23 W (可用于110 V DC)
40 W (可用于220 V DC)
1500 VA (可用于250 V AC)
开关容量
2 A (24 V、DC13时)
0.2 A (110 V、DC13时)
0.1 A (220 V、DC13时)
3 A (24 V、AC15时)
3 A (120 V、AC15时)
3 A (230 V、AC15时)
连接数据
连接方式
插拔/焊接
尺寸
产品尺寸
宽度
5 mm
高度
28 mm
深度
16 mm
材料规格
颜色
白色 (RAL 9010)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
RT II
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
EN 50178
EN 61810-1
安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2909643
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK6923
产品关键代码
DK6923
GTIN
4055626377681
单件重量(含包装)
6.62 g
单件重量(不含包装)
4.7 g
原产地
CZ
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
cUL认证
认证ID: FILE E 228652
UL认证
认证ID: FILE E 228652
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40010212
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.272千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PLC-BPT-120UC/21
-
继电器底座
2900280
PLC-BSC-120UC/21
-
继电器底座
2966032
PLC-BPT-230UC/21
-
继电器底座
2900281
PLC-BSC-230UC/21
-
继电器底座
2966045
PLC-BPT-120UC/ 1/SEN
-
继电器底座
2900451
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN
-
继电器底座
2966074
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN
-
继电器底座
2900452
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN
-
继电器底座
2966087
PLC-BPT-120UC/21/SO46
-
继电器底座
2900453
PLC-BSC-120UC/21/SO46
-
继电器底座
2980319
PLC-BPT-230UC/21/SO46
-
继电器底座
2900455
PLC-BSC-230UC/21/SO46
-
继电器底座
2980335
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46
-
继电器底座
2980322
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46
-
继电器底座
2900457
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46
-
继电器底座
2980348
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助