耦合继电器
单个继电器和附件
SIM-AMSC1 - 继电器底座
SIM-AMSC1
-
继电器底座
2271390
底座,用于安装Opto 22的第4代标准I/O模块,可用标记针BN或BNB进行标识
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
继电器型号
电气特性
额定电压 U
N
250 V AC
380 V AC
额定电流I
N
5 A
连接数据
连接方式
焊针
尺寸
尺寸图
引脚尺寸
1,1 x 0,5 mm
孔径
1.4 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
绝缘材料
PA
标准和规范
标准
标准/规程
DIN VDE 0110b,Gr,C级,250V DC
商业数据
订货号
2271390
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
DK69W1
产品关键代码
DK69W1
GTIN
4017918054274
单件重量(含包装)
7.37 g
单件重量(不含包装)
7.282 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371603
ECLASS-15.0
27371603
ETIM
ETIM 10.0
EC001456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
UL认证
认证ID: FILE E 113228
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
300 V
5 A
EAC
认证ID: RU D-DE.B*00573/18
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
0.02千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
BN WH
-
用于端子的标记条
1401404
BNB WH:ZAHLEN
-
插入式标记条
0810892
BNB WH:SYMBOLE
-
插入式标记条
0810915
BN-TRK
-
用于端子的标记条
2701404
BNB-TRK:ZAHLEN
-
快速标记条
0810931
B-STIFT
-
标记笔
1051993
X-PEN 0,35
-
标记笔
0811228
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助