PLC-FA-I-5X20-120-230UC
-
保险丝适配器
1186508
用于6.2 mm PLC基座端子的安全插头适配器。用于5 x 20 mm保险丝。工作电压:120 V ... 230 V AC/DC。配备用于保险丝故障显示的LED指示灯。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 操作注意事项 | 如果保险丝出现故障,后续电路依旧有微弱电流。保险丝出现故障时的电流消耗。 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 适配器 |
| 绝缘特性: 回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 安全隔离,增强型绝缘 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 电流损耗 | 0.4 mA ... 1.3 mA (LED显示屏) |
| 保险丝 | G / 5 x 20 |
| 回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 电源 | |
| 电流损耗 | 0.4 mA ... 1.3 mA (LED显示屏) |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 130 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 保护等级 (安装位置) | IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (注意降容) |
| 环境温度(运行) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C (1 A) |
| -40 °C ... 60 °C (2 A) | |
| -40 °C ... 50 °C (3 A) | |
| -40 °C ... 40 °C (6 A) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X | |
| 回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1186508 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK62Z4 |
| 产品关键代码 | DK62Z4 |
| GTIN | 4063151228309 |
| 单件重量(含包装) | 12.82 g |
| 单件重量(不含包装) | 12.82 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - 继电器底座 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - 继电器底座 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - 继电器底座 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - 继电器底座 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - 继电器底座 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - 继电器底座 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - 继电器底座 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - 继电器底座 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - 继电器底座 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - 继电器底座 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - 继电器底座 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - 继电器底座 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - 继电器底座 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - 继电器底座 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - 继电器底座 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - 继电器底座 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - 继电器底座 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - 继电器底座 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - 继电器底座 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - 继电器底座 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - 继电器底座 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - 继电器底座 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - 继电器底座 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - 继电器底座 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - 继电器底座 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - 单个继电器 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - 单个继电器 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - 单个继电器 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - 单个继电器 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - 单个继电器 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - 单个继电器 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - 单个继电器 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - 单个继电器 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - 单个继电器 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - 单个继电器 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - 单个继电器 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - 单个继电器 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - 单个继电器 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - 单个继电器 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - 单个继电器 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - 单个继电器 2909647
-
OPT- 5DC/230AC/ 1 - 微型固态继电器 2982139
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - 微型固态继电器 2967950
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - 微型固态继电器 2967963