实用信息
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
耦合继电器
单个继电器和附件
OPT- 5DC/230AC/ 1 - 微型固态继电器
OPT- 5DC/230AC/ 1
-
微型固态继电器
2982139
插拔式微型固态继电器,功率型固态继电器,1个常开触点,输入:5 V DC,输出:24 - 253 V AC/0.75 A
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
单相固态继电器
操作模式
100%工作因数
绝缘特性: 标准/条例
过电压类别
III
污染等级
2
数据管理状态
最近一次数据维护日期
01.04.2026
电气特性
标准/条例
额定绝缘电压
260 V AC
额定过电压
4 kV (基本绝缘)
输入数据
额定输入电压 U
N
5 V DC
相对于U
N
的输入电压范围
0.8 ... 1.2
输入电压范围
4 V DC ... 6 V DC
开关阈值“0”信号,参考U
N
0.2
开关阈值“1”信号,参考U
N
0.6
U
N
下的典型输入电流
7 mA
典型响应时间
10 ms
典型关闭时间
10 ms
发送频率
10 Hz
输出数据
触点类型
1个N/O 触点
数字量输出设计
电子
输出电压范围
24 V AC ... 253 V AC
极限持续电流
0.75 A (参见温度负荷曲线)
最大冲击电流
30 A (10 ms)
最小负载电流
10 mA
漏电流
< 1 mA (处于断开状态)
最小相角cos phi
0.5
最大负载值
4.5 A
2
s
最大限制连续电流下的电压降
< 1 V
输出电路
2线制浮地,零电压开关
保护电路
RCV电路; RCV电路
尺寸
产品尺寸
宽度
5 mm
高度
28 mm
深度
15 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
RT III
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 75 °C
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
标准和规范
标准/条例
标准/规程
IEC 60664
EN 50178
安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2982139
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK69K2
产品关键代码
DK69K2
GTIN
4046356418973
单件重量(含包装)
4.12 g
单件重量(不含包装)
4.12 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371604
ECLASS-15.0
27371604
ETIM
ETIM 10.0
EC001504
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
cUL认证
认证ID: FILE E 195083
UL认证
认证ID: FILE E 195083
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
3f76c91b-0d07-49f4-9c1d-c08fbe4e4982
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.309千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PLC-BPT- 5DC/21
-
继电器底座
2900443
PLC-BSC- 5DC/21
-
继电器底座
2980225
优势
抗振动,抗冲击
RT III认证(防洗)
防磨损且耐用
可焊接到PCB上
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助