耦合继电器
超薄型继电器模块
PLC-BP A1-14 - 单个插入式桥接件
PLC-BP A1-14
-
单个插入式桥接件
2980283
直通式有源桥接件;用于替代继电器或固态继电器,端子A1和14间的桥接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接件
电气特性
额定电压 U
N
60 V AC/DC
电流 (每分支)
≤ 1 A
尺寸
产品尺寸
宽度
4.95 mm
高度
28 mm
深度
18.4 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2980283
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK62Z5
产品关键代码
DK62Z5
GTIN
4017918729981
单件重量(含包装)
2.975 g
单件重量(不含包装)
2.9 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
GL
认证ID: 46016-03 HH
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
0.16千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助