耦合继电器
单个继电器和附件
ECOR-2-BSC2-RT/2X21 - 继电器底座
ECOR-2-BSC2-RT/2X21
-
继电器底座
2908341
ECOR-2继电器底座,用于带两个转换触点的工业继电器,螺栓连接,用于安装在NS 35/7,5上
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
继电器型号
产品系列
ESSENTIAL edition
电气特性
额定电压 U
N
250 V AC/DC
额定电流I
N
12 A
连接数据
输入侧
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)
柔性导线横截面
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.7 Nm
输出侧
连接方式
螺栓连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)
柔性导线横截面
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.7 Nm
尺寸
产品尺寸
宽度
25 mm
高度
68.5 mm
深度 (固定夹)
63 mm (ECOR-RHM-2)
钻孔
直径
3.2 mm
材料规格
颜色
交通灰色B (RAL 7043)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2908341
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DKF313
产品关键代码
DKF313
GTIN
4055626293097
单件重量(含包装)
41.27 g
单件重量(不含包装)
40.35 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371603
ECLASS-15.0
27371603
ETIM
ETIM 10.0
EC001456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
cUL认证
认证ID: FILE E 113228
UL认证
认证ID: FILE E 113228
EAC
认证ID: RU C-DE.**08.B.01419
cULus认证
认证ID: E113228
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
RL-EE-IR/L-230AC/2X21
-
单个继电器
1585360
RL-EE-IR/L-220DC/2X21
-
单个继电器
1585364
RL-EE-IR/L-125DC/2X21
-
单个继电器
1585366
RL-EE-IR/L-115AC/2X21
-
单个继电器
1585376
RL-EE-IR/L-110DC/2X21
-
单个继电器
1585379
RL-EE-IR/L- 48DC/2X21
-
单个继电器
1585385
RL-EE-IR/L- 24DC/2X21
-
单个继电器
1585389
RL-EE-IR/L- 24AC/2X21
-
单个继电器
1585399
RL-EE-IR/L- 12DC/2X21
-
单个继电器
1585415
REL-IR-BL/L- 12DC/2X21
-
单个继电器
1109547
REL-IR-BL/L- 24DC/2X21
-
单个继电器
1032526
REL-IR-BL/L- 48DC/2X21
-
单个继电器
1109548
REL-IR-BL/L-110DC/2X21
-
单个继电器
1109550
REL-IR-BL/L-220DC/2X21
-
单个继电器
1109554
REL-IR-BL/L- 24AC/2X21
-
单个继电器
1109555
REL-IR-BL/L-115AC/2X21
-
单个继电器
1109556
REL-IR-BL/L-230AC/2X21
-
单个继电器
1032530
REL-IR-BL-230AC/2X21
-
单个继电器
1032528
附件
DB 50- 90 BU
-
桥接
2821180
DB 50- 90 BK
-
桥接
2820916
DB 50- 90 GY
-
桥接
2820929
RL-EE-2-RHM-1
-
继电器固定夹
1644129
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助