您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

降低指示器继电器

脱扣指示继电器用于指示危险和运行状态

脱扣指示器或信号继电器在控制室、控制面板和模拟图中可作为状态指示灯使用。默认的引脚分配可实现快速调试。因此,半自动或全自动设计款型可以拥有清晰排列的显示界面。该产品设计牢固可靠,在严苛的环境条件下也能确保可靠运行。

安装在控制柜正面的脱扣指示器继电器

优势 系统状态一览即知

✔ 信息预组态,节省调试时间
✔ 构造牢固耐用,运行持久可靠
✔ 预定义插针分配,应用广泛

脱扣指示继电器工作原理 半自动和全自动型号

半自动和全自动脱扣指示继电器
半自动操作方法
故障修复后自动复位指示标志的手动信息确认
半自动操作方法
全自动操作方法
故障修复后自动复位指示标志,无需手动确认
全自动操作方法
MR 11穿板安装式信号继电器

支持手动信息确认的脱扣指示器继电器

半自动脱扣指示器继电器

半自动脱扣指示器继电器或信号继电器MR 11用于显示系统状态。
该型号继电器采用手动方式确认信息,即按动设备正面的复位按钮。由此即可清晰查看已知晓(已确认)或已更改(尚未确认)的信息。
借助上述特性,现场维修技术人员得以辨别系统状态是否已知,是否已采取了适当措施,或仍需要其他措施。确认并排除故障后,脱扣指示器继电器将自动复位。
而半自动型号继电器的特殊之处在于,无需事先确认信息,继电器即可在故障排除后保留其正面的故障消息。即使故障已自动排除,维修技术人员仍可借此功能确认系统能否不间断运行。

MR 21穿板安装式信号继电器

支持自动信息确认的脱扣指示器继电器

全自动脱扣指示器继电器

全自动脱扣指示器继电器或信号继电器MR 21还用来指示危险状态和运行状态。
该型号继电器无需人工干预,即可自动确认信息。因此,设备正面将始终显示系统实际状态。
基于上述特性,全自动继电器成为了无人系统运行的理想之选。

灵活的脱扣指示器继电器指示标志

标签 支持灵活使用的系统信息

用户可按需创建标签上的个性化信息或指示标志。此外,还可使用预组态消息节省调试时间。
标准标记板支持单行或双行打印,每行至多可打印15个字符。

产品结构设计精良,支持后续更换已打印的标记板。因此在多年运行后,仍可保持灵活应用。

安装方式 轻松安装至控制柜正面或DIN导轨上

脱扣指示继电器安装方式一览
DIN导轨安装
欲将继电器安装至DIN导轨紧固件 (35 mm),需使用连接器板和连接夹。此类组件均以附件形式供货。
DIN导轨安装
正面安装
在控制柜正面或控制面板前端安装继电器时,需使用卡接框和防触电保护盖。此类保护盖均以附件形式供货。
正面安装
脱扣指示器继电器组合式壳体

适用于正面安装的组合式壳体

轻松组合脱扣指示器继电器 正面安装的理想概况

菲尼克斯电气的组合式壳体可在控制柜正面轻松安装多达九个脱扣指示器继电器。其共用支架不仅能简化安装操作,还可清晰显示各种信息。
根据组合式壳体的具体型号,至多可安装四个或九个脱扣指示器继电器。用户亦可安装少于最大数量的继电器。在此情况下,剩余的闲置插槽将用占位隔板封闭。换言之,系统可支持后续扩展。