适用于电源的电涌保护器
直流电涌保护
VAL-SEC-T2-48DC-P - 2类电涌保护器
VAL-SEC-T2-48DC-P
-
2类电涌保护器
2907877
VALVETRAB SEC产品系列电涌保护器的备用插头,用于DC电源。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
备用插头
产品系列
SEC Family
IEC 类别
II
T2
EN类型
T2
IEC 电源系统
DC
类型
针式
位数
1
电涌保护故障报警
带可视状态指示窗口
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
2
电气特性
额定电压 U
N
48 V DC ... 60 V DC
连接数据
连接方式
可插拔
尺寸
尺寸图
宽度
11.7 mm
高度
46.4 mm
深度
59.4 mm
水平针距
0.6 HP
材料规格
颜色
浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级,符合UL 94
V-0
材料的CTI值
600
绝缘材料
PA6.6-FR 20% GF
PBT-FR
材料组
I
外壳材料
PA 6.6-FR 20 % GF
PBT-FR
保护电路
保护通道
(DC+) - (DC-)
(DC+) - PE
(DC-) - PE
动作方向
(DC+/DC-) - PE
额定电压 U
N
60 V AC (TN)
48 V DC ... 60 V DC
最大连续工作电压U
C
75 V DC
75 V AC
残流I
PE
≤ 50 µA DC
标称放电电流I
n
(8/20)µs
20 kA
最大放电电流 I
max
(8/20) µs
40 kA
冲击放电电流(10/350)µs,充电
2 As
冲击放电电流(10/350)µs,比能
4 kJ/Ω
冲击放电电流(10/350)µs,峰值l
imp
4 kA
额定短路电流I
SCCR
0.2 kA DC (无备用保险丝)
6 kA DC (用于20 A gG/B备用保险丝)
10 kA AC (C63 A微型断路器)
25 kA AC (适用于315 A gG备用保险丝)
50 kA AC (适用于200 A gG备用保险丝)
电压保护水平U
p
≤ 0.5 kV
残压U
res
≤ 0.5 kV (I
n
时)
≤ 0.4 kV (10 kA时)
≤ 0.35 kV (5 kA时)
≤ 0.3 kV (2 kA)
U
T
下的TOV动作
87 V DC (5 秒 / 耐受模式)
100 V AC (5 秒 / 耐受模式)
响应时间t
A
≤ 25 ns
最大备用保险丝,带有V型连接线
20 A DC (gG / B,I
SCCR
> 200 A时)
最大备用保险丝,带有支线接线
20 A DC (gG / B,I
SCCR
> 200 A时)
315 A AC
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
海拔
≤ 6000 m (amsl)
允许湿度(运行)
5 % ... 95 %
冲击力(运行)
30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z)
振动(操作)
5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z)
认证
UL规格
最大持续工作电压MCOV
75 V DC
短路电流等级 (SCCR)
50 kA
电压保护标准VPR
400 V
额定放电电流 I
n
20 kA
保护通道
(DC+) - G
(DC-) - G
额定电压
48 V DC
电源分配系统
DC
SPD型号
1CA
标准和规范
标准/规格
IEC 61643-11
注意事项
2011
EN 61643-11
标准/规格
EN 61643-11
注意事项
2012
安装
安装类型
安装在基座上
商业数据
订货号
2907877
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
CL1353
产品关键代码
CL1353
GTIN
4055626245027
单件重量(含包装)
52.3 g
单件重量(不含包装)
49.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27171292
ECLASS-15.0
27171292
ETIM
ETIM 10.0
EC002496
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
认证
cUL认证
认证ID: FILE E 330181
UL认证
认证ID: FILE E 330181
UAE-RoHS
认证ID: 23-10-88707
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
附件
EML (20XE)R
-
标识
0803452
EML (20XE)R YE
-
标识
0803453
X-PEN 0,35
-
标记笔
0811228
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助