VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
-
1/2类防雷/电涌保护器
1683780
防雷/电涌保护器,符合1/2类 / I/II级标准,适用于最高1000 V DC的线性、单极直流电供电,可用于DIN导轨安装,带遥信触点。
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 直流电电网必须与其他任何交流电或直流电电网进行电流隔离。 |
| IEC 类别 | T1 / T2 |
| EN类型 | T1 / T2 |
| IEC 电源系统 | DC |
| 类型 | 导轨安装模块,单片 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III (主电路) |
| II (辅助回路) | |
| 污染等级 | 2 |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC (海拔 ≤ 2000 m (amsl)) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 3 Nm |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 14 ... 2 |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M2 |
| 紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 71.2 mm |
| 高度 | 120 mm |
| 深度 | 65.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 4 分区 |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6 |
| PBT | |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 保护通道 | (DC+) - (DC-) |
| (DC+/DC-) - PE | |
| 动作方向 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| 额定电压UN | 1000 V DC |
| 最大连续工作电压UC | 1000 V DC |
| 额定负载电流IL | 40 A (2x 10 mm²) |
| 残流IPE | ≤ 100 µA DC |
| ≤ 540 µA AC | |
| 待机功耗 PC | ≤ 150 mVA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 3.125 As |
| 冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 9.77 kJ/Ω |
| 冲击放电电流(10/350)µs,峰值limp | 6.25 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 总放电电流ITotal (10/350) µs | 12.5 kA |
| 额定短路电流ISCCR | 最小 800 A DC |
| 最大 40 kA DC | |
| < 800 A DC (必须确保停机时间< 400 ms) | |
| 电压保护水平Up | ≤ 4.5 kV |
| 残压Ures | ≤ 4.5 kV (In时) |
| ≤ 3.3 kV (3 kA时) | |
| ≤ 3.6 kV (6.25 kA时) | |
| ≤ 3.8 kV (10 kA时) | |
| ≤ 4.2 kV (15 kA) | |
| ≤ 5.4 kV (40 kA时) | |
| 响应时间tA | ≤ 25 ns |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 40 A (gG,ISCCR > 800 A DC时) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 80 A (gG,ISCCR > 800 A DC时) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (遥信触点工作电压 ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (遥信触点工作电压 ≤ 150 V) | |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 50g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
| 标准/规格 | IEC 61643-41 |
| 注意事项 | Ed. 1 CDV |
| 标准/规格 | IEC 61643-31 |
| 注意事项 | 2018 |
| 标准/规格 | EN 61643-31 |
| 注意事项 | 2019 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 1683780 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1391 |
| 产品关键代码 | CL1391 |
| GTIN | 4067923238893 |
| 单件重量(含包装) | 523.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 457.2 g |
| 原产地 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171403 |
| ECLASS-15.0 | 27171403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
可靠防止雷电流和电涌电压,确保直流电压供电系统安全运行
用于单极、线性直流电供电系统
通用性强,可在海拔高达6000 m (平均海拔)的地方使用
设计紧凑,节省安装空间
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息