VAL-MB-T2-750DC-2+V-R
-
2类电涌保护器
1376160
电涌保护器,符合2类/II级标准,接地,单极直流供电系统高达800 V DC,适于DIN导轨安装,带远程指示触点。
产品详情
适配产品
优势
可靠防止瞬态过电压,让直流电压供电系统安全运行
单极直流供电系统,用于接地
通用性强,可在海拔高达6000 m (平均海拔)的地方使用
设计紧凑,节省安装空间
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息