VAL-SEC-T2-2+0-48DC-FM - 2类电涌保护器
2907865

可插拔电涌保护器,符合2类/II级,用于带线性运行特点的DC电源,带远程指示触点。

产品详情









适配产品



优势

具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
每个位置的总宽度仅为12 mm,因此控制柜中的空间更大