VAL-SEC-T2-2+F-220DC-FM
-
2类电涌保护器
1033789
无漏电流的插拔式电涌保护器,用于线性操作特性高达220 V DC的2位隔离接地电压系统,适用于DIN导轨安装,具有遥信触点的3位基座元件,三个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态消息。
产品详情
产品类型 | 电涌保护器 |
产品系列 | SEC Family |
IEC 类别 | II |
T2 | |
EN类型 | T2 |
IEC 电源系统 | DC |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
位数 | 2 |
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定电压 UN | 200 V DC ... 220 V DC |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 远程遥信报警触点 |
切换功能 | 转换触点 |
标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC (海拔 ≤ 2000 m (amsl)) |
5 V AC ... 150 V AC (海拔 > 2000 m (amsl)) | |
125 V DC (200 mA DC) | |
操作电流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M5 |
紧固扭矩 | 4.5 Nm |
剥线长度 | 16 mm |
柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 12 ... 4 |
连接方式 | 叉形电缆端头 |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
远程遥信报警触点 | |
连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
螺纹 | M2 |
紧固扭矩 | 0.25 Nm |
剥线长度 | 7 mm |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
尺寸图 |
|
宽度 | 37.3 mm |
高度 | 97.9 mm |
深度 | 74.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
水平针距 | 2 分区 |
颜色 (针式连接器) | 浅灰 (RAL 7035) |
颜色 (基本元件) | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
材料的CTI值 | 600 |
绝缘材料 | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
材料组 | I |
外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
保护通道 | (DC+) - (DC-) |
(DC+/DC-) - PE | |
动作方向 | (DC+/DC-) - PE |
额定电压 UN | 200 V DC ... 220 V DC |
最大连续工作电压UC | 250 V DC |
额定负载电流IL | 40 A (Biconnect M4叉形电缆插针6 mm²) |
63 A (TWIN冷压头2 x 10 mm²) | |
残流IPE | ≤ 5 µA |
标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
额定短路电流ISCCR | 0.2 kA (无备用保险丝) |
6 kA (用于20 A gG/B备用保险丝) | |
电压保护水平Up (DC+) - (DC-) | ≤ 3 kV |
电压保护水平Up (DC+/DC-) - PE | ≤ 1.9 kV |
波头闪络电压为6 kV (1.2/50) µs (DC+/DC-) - PE | ≤ 1.9 kV |
UT下的TOV动作 | 320 V DC (5 秒 / 耐受模式) |
最大备用保险丝,带有V型连接线 | 20 A (gG / B,ISCCR > 200 A时) |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 20 A (gG / B,ISCCR > 200 A时) |
附加技术数据 | |
最大连续工作电压UC | 264 V AC (用于安全照明系统) |
持续操作电流 ICPV | 10 µA |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 5000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
标准/规格 | IEC 61643-11 |
注意事项 | 2011 |
EN 61643-11 | |
标准/规格 | EN 61643-11 |
注意事项 | 2012 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 1033789 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CL1353 |
产品关键代码 | CL1353 |
GTIN | 4055626539720 |
单件重量(含包装) | 310.7 g |
单件重量(不含包装) | 287.43 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171302 |
ECLASS-15.0 | 27171302 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
EML (20XE)R - 标识 0803452
-
EML (20XE)R YE - 标识 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 扁平式标记条 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - 分接接线端子 1452282
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
VAL-SEC-T2-220DC-P - 2类电涌保护器 2907879
-
VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - 2类电涌保护器 1052649
优势
具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
每个位置的总宽度仅为12 mm,因此控制柜中的空间更大
无漏电流,因此不影响绝缘监控