II类电涌保护器

II类电涌保护器

II类电涌保护器构成了保护方案的第二级防护,安在I类电涌保护器之后。为保护系统免受由开关操作导致的损坏,II类电涌保护器将进一步限制残余电涌电压。此类保护器适用于不会出现直击雷电流的分配电箱和设备控制柜。

优势

  • 兼顾前瞻性操作和安全特性,安装轻松安全
  • 性能卓越,持久耐用,提供可靠系统防护
  • 设计优良,种类齐全,可用于各类应用
  • 提供全面的数字数据和选型软件,实现轻松规划

新产品

DIN导轨上的单通道电涌保护器

电涌保护器新标杆

简单安全,高度灵活

电涌保护器可显著提高安全性,易于安装且效率高,优势显著。VALVETRAB SPP可靠保护系统免受电涌电压损害。现已推出具备多种电压电平的单位型号产品。

主要特点

  • 防误接保护
  • 防触电保护
  • 3 Nm的低紧固扭矩
  • 主电路和辅助电路之间具有增强型绝缘
  • 无备用保险丝情况下的可用电流达315 A

优势

  • 兼顾前瞻性操作和安全特性,安装轻松安全
  • 性能卓越,持久耐用,提供可靠系统保护
  • 设计优良,种类齐全,可用于各类应用
  • 提供单位型号产品,灵活打造个性化解决方案
  • 提供全面的数字数据和选型工具,实现简便规划

DIN导轨上的VALVETRAB SPP电涌保护器

II类电涌保护器 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

电涌保护器新标杆 VALVETRAB SPP

电气系统对可用性有着极高要求。当下,菲尼克斯电气的Safe Protection Plus电涌保护器已成为未来产品标杆。VAL-SPP设备兼顾前瞻性安装设计和安全特性,确保系统的高可用性。

安装操作,轻松安全 Safe Protection Plus产品系列

Safe Protection Plus是菲尼克斯电气推出的新电涌保护器产品系列。基于压敏电阻的新款VALVETRAB SPP电涌保护器可提供可靠电涌保护,集前瞻性安装设计和安全特性于一体。

您是否想了解更多?观看新产品动画,在登录页面了解有关VALVETRAB SPP的更多信息。

安装在DIN导轨上的II类电涌保护器

VAL-SEC:适用于分配电箱的超薄型II类电涌保护器

超薄型II类电涌保护器 VALVETRAB SEC

VALVETRAB SEC每条通道宽度仅12 mm,是超薄型II类电涌保护器。该电涌保护器整体宽度仅为48 mm,能够为5线制系统提供出色电涌保护。

保护器的电压保护水平达1.5 kV, 符合III类设备保护器的要求。VALVETRAB SEC可将峰值电压限制在设备、系统和家用电器可以承受的范围内。

在装有外部防雷保护系统的工业和建筑设施中,II类电涌保护器是I类防雷保护器之后的第二保护阶段。该电涌保护器可应对最高达50 kA的短路电流。如果电源保险丝额定电流小于315 A,该II类电涌保护器就无需配置备用保险丝。

内置保护装置备用保险丝的DIN导轨安装型II类电涌保护器

内置保护装置备用保险丝的II类电涌保护器

内置备用保险丝的II类电涌保护器 VALVETRAB CP-MCB

如果应用中电源保险丝的额定电流大于315 A,则电涌保护器需配置额外保险丝以提供防护。在此情况下,菲尼克斯电气可提供VAL-CP-MCB电涌保护器,此II类电涌保护器集成了配套的保护装置备用保险丝。

该设计将大幅减轻安装工作量,同时实现加倍的安全性。无论安装环境如何,均可轻松规划。电涌保护器集成的状态指示灯和选配的遥信装置能够提供电涌保护器的状态信息。这款紧凑型解决方案适用于5、4和3线制系统。

内置保护装置备用保险丝的预组装电涌保护器,安装在用于60 mm导轨系统的安装底座上

配有备用保险丝的II类电涌保护器,适用于60 mm导轨系统

适用于60 mm导轨系统的II类电涌保护器 VAL-CP-MOSO

VAL-CP-MOSO通用型II类电涌保护器支持高额定短路电流,安装在宽度仅为54 mm的超薄安装底座上。该款电涌保护器配有状态指示灯和遥信触点。
产品可安装在常用的60 mm导轨系统上。保护器安装操作极为简单,只需将其卡接,并进行等电位连接,便大功告成了!