无漏电流的插拔式防雷电涌保护器,符合1类/I级的要求,用于3相供电网络,中性导线和保护接地分开(L1、L2、L3、PE、N)。
1+2类电涌保护
I类电涌保护器(雷电流保护器)构成了保护方案的第一级防护。保护器可将雷击产生的大量能量泄放到地面。I类电涌保护器 (SPD) 通常安装在馈电或主配电系统中。针对具备较低电涌电压脉冲的额外能量,则需使用I+II类组合式电涌保护器。
通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于3相电源供应网络,带有独立的N和PE(5线系统:L1,L2,L3,N,PE),用于防雷保护等级III和IV,带有远程指示触点。
防雷电涌保护器,符合1 类/I 级,用于三相电源网络,中性导线与保护接地分开(L1、L2、L3、PE、N)。符合防雷保护等级III和IV的防雷保护等电位连接。用于安装在40 mm汇流条系统上。包含一个带保险丝的电压分接点,该分接点有两个接线点,用于为智能计量系统的组件供电。
紧凑型、插拔式并且无漏电流的雷电流/电涌保护器基于无磨损碳放电间隙技术,适用于N和PE合并的单相供电网络(2导线系统:L1、PEN),适合安装在电表前区域,对于防雷保护等级 I和II,其放电容量高达100 kA。
无漏电流的备用插头,用于FLASHTRAB SPP产品系列防雷电涌保护器,适用于N-PE线路。
防雷电涌保护器,符合1 类/I 级,用于三相电源网络,中性导线与保护接地分开(L1、L2、L3、PE、N)。适合在不带有外部防雷保护装置的系统中进行等电位连接,带或不带架空线路供电均可。用于安装在40 mm汇流条系统上。包含一个带保险丝的电压分接点,该分接点有两个接线点,用于为智能计量系统的组件供电。
紧凑型、插拔式并且无漏电流的雷电流/电涌保护器基于无磨损碳放电间隙技术,适用于具有独立的N和PE的三相供电网络(5导线系统:L1、L2、L3、N、PE),适合安装在电表前区域,对于防雷保护等级 I和II,其放电容量高达100 kA。
无漏电流的备用插头,用于FLASHTRAB SPP产品系列防雷电涌保护器,适用于L-N线路。
紧凑型、插拔式并且无漏电流的雷电流/电涌保护器基于无磨损碳放电间隙技术,适用于具有独立的N和PE的单相供电网络(3导线系统:L1、N、PE),适合安装在电表前区域,对于防雷保护等级 I和II,其放电容量高达100 kA。
紧凑型、插拔式并且无漏电流的雷电流/电涌保护器基于无磨损碳放电间隙技术,适用于N与PE之间的供电网络,适合安装在电表前区域,对于防雷保护等级 I和II,其放电容量高达100 kA。
优势
- 高性能I+II (+III) 类组合式电涌保护器可靠防护雷电流和电涌电压
- 高续流切断能力,实现高系统可用性
- 保护器采用可插拔设计,易于维护
- 可视型机械状态指示灯和遥信触点,随时了解保护器状态
- 产品组合种类齐全,提供适合各种应用的电涌保护器
菲尼克斯电气防雷保护器与电涌保护器有效保障电气装置的安全。保护器适用于低压系统的主配电板,能够可靠抵御高强度雷电流,有效保护系统免受危险电涌电压影响。防雷保护器经久耐用、功能强大且符合标准,是理想的保护装置。组合式电涌保护器尤为适用于工业、商业和私人应用。
新产品
高性能电涌保护器 功能强大,安全可靠、结构紧凑
FLASHTRAB SPP是可插拔的I+II+III类组合式电涌保护器,隶属于Safe Protection Plus产品系列。产品具有高达100 kA的放电容量,兼具先进安全功能和每位仅宽17.5 mm的紧凑设计。即使在高负载和露天条件下,创新技术也能提供可靠保护。FLASHTRAB SPP设备是面向现代工业应用中系统保护的理想产品,支持应对日益严峻的挑战。
FLT-MB I+II+III类组合式电涌保护器在有限空间内实现卓越性能
在有限空间内实现卓越性能 FLASHTRAB FLT-MB
FLT-MB I+II+III类防雷保护器和电涌保护器采用触发型多碳放电间隙技术。产品组合还提供放电容量为12.5 kA和25 kA的电路型号保护器。
25 kA放电容量的FLT-MB设备可防范防雷保护等级I/II的雷电流。12.5kA放电容量的FLT-MB设备则能够满足III/IV级防雷保护装置的要求。
I+II+III类组合式电涌保护器的独特之处在于能够应对多个雷电脉冲,设备总宽仅为72 mm。产品宽度仅为4个水平针距,可轻松安装到控制柜,应用灵活。
I+II类组合式电涌保护器FLT-SEC-P-T1-3S-350
I+II类组合式电涌保护器 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS
I 类防雷保护器均满足高放电容量要求。与此同时,该设备还是 II类电涌保护器 (SPD)。因此,无需提供针对I 类防雷保护器的II 类测试信息,凭借此类信息也不能获得其他的认证资格。这类设备故而被称为 I+II类组合式电涌保护器。组合式电涌保护器同时满足针对I类和II类电涌保护器的测试要求。
I+II类特殊组合式电涌保护器FLT-SEC-T1+T2-3S-350
I+II类特殊组合式电涌保护器 FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2
I+II 类特殊组合式电涌保护器与I+II 类组合式电涌保护器有着本质的不同。I+II类特殊组合式电涌保护器包含两个并联的独立电涌保护器,占用空间较小。电压开关型放电间隙(I+II类SPD)与限压压敏电阻(II类SPD)配合使用时效果较佳。这类组合式电涌保护器内含两个独立的电涌保护器,外形紧凑、响应快速、保护有效,使用寿命更长。
FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM – 集成备用保险丝的I+II类组合式电涌保护器
集成备用保险丝的I+II类组合式电涌保护器 FLASHTRAB FLT-SEC-Hybrid
FLT-SEC-HYBRID可直接在馈入端确保工业系统的高度运行安全。依托无续流放电间隙与内置抗电涌备用保险丝,无需单独配有备用保险丝即可实现快速、安全的安装。这意味着,与使用备用保险丝的传统安装方式相比,至多可节省80%的空间。这确保了系统即使在高负载情况下也能得到可靠保护。
适用于40 mm汇流条系统的I+II+III类组合式电涌保护器
适用于40 mm导轨系统的I+II+III类组合式电涌保护器 FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2
对于保护采用外部防雷保护或架空线路供电的住宅及功能性楼宇,FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2是理想之选。该设备的特点是超薄总宽,可节省电表箱电源侧的接线空间。
当然,为了发挥安装简单的优势,FLT-SEC-ZP2也可用于无外部防雷保护或架空线路的楼宇。
• 直接安装在40 mm导轨系统上,确保快速无误的安装
• 支持灵活应用的27 mm总宽,适于各类配电板
• 符合VDE-AR-N 4100标准的各项要求
适用于恶劣工业环境的POWERTRAB PWT I+II类组合式电涌保护器
适用于恶劣工业环境的I+II类电涌保护器 POWERTRAB PWT
I+II类耐用型电涌保护器额定电压为800 V AC,单通道放电容量为35 kA,是面向恶劣工业环境的理想之选。依托耐用壳体、25g抗冲击性能和5g抗振性能,I+II类组合式电涌保护器成为风力发电机等 应用的理想选择。多级状态指示灯还可检测到由电涌电压冲击造成的损坏。
- 高额定电压
- 卓越的抗冲击和抗振性能
- 多级状态指示灯
- 适用于恶劣工业环境
VALVETRAB MS T1/T2可插拔I+II类组合式电涌保护器
模块化I+II类组合式电涌保护器 VALVETRAB VAL-MS-T1/T2
I+II类压敏电阻型电涌保护器单通道放电容量达12.5 kA,且残压较低, 满足III和IV级防雷保护要求。保护器采用可插拔设计,助力快速、轻松地完成例行检查。
- 适于各类常见应用的基础型电涌保护器
- 低电压保护水平
- 适于III和IV级防雷保护等级
- 提供用于保护光伏系统的型号