PLT-SEC-T3-3S-230-P - 3类浪涌保护器-插拔件
2905236

备用插头,用于 PLUGTRAB SEC T3 3S 产品系列的类型 3 设备保护。标称电压 230 V。

产品详情









适配产品



优势

具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
可以提供螺钉连接和插拔式连接方式,因此可以选用您优选的连接技术
为工业电源提供最大的额外保护,可延长使用寿命并提高系统可用性