SZS 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀
1212602

螺丝刀,一字型,VDE 绝缘,尺寸:0.6 x 3.5 x 100 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺

产品详情









适配产品


优势

用于在电压最高为1000 V或1500 V 的带电零件附近作业
该工具配备了符合人体力学设计的双组件安全手柄
螺钉头内刀片的接触表面大
通过VDE测试,提供最大的安全性
单独测试的安全螺丝刀,符合DIN EN 60900(VDE 0682-201)