FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
-
1+2类组合式电涌保护器
2905871
插拔式防雷保护器,符合1类/I级的要求,内置防电涌保险丝,用于3相电源网络,零地合一(L1、L2、L3、PEN)。
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | Max. single impulse: 100 kA (8/20 µs) |
| SPD according to AS/NZS 1768 Cat. C3 | |
| 产品系列 | SEC Family |
| IEC 类别 | I / II |
| I | |
| T1 / T2 | |
| T1 | |
| EN类型 | T1 / T2 |
| T1 | |
| IEC 电源系统 | TN-C |
| TT | |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 有源和接地部件之间的距离 | 1 mm |
| 位数 | 3 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 标称工作电压 | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 操作电流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 4.5 Nm |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 13 ... 2 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 螺纹 | M2 |
| 紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 106.8 mm |
| 高度 | 167 mm |
| 深度 | 74.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 6 分区 |
| 颜色 (针式连接器) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 颜色 (基本元件) | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA 6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 保护通道 | L-PEN |
| 动作方向 | 3L-N/PE |
| 额定电压 UN | 240/415 V AC (TN-C) |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 264 V AC |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 25 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 50 kA |
| 冲击放电电流(10/350)µs,充电 | 12.5 As |
| 冲击放电电流(10/350)µs,比能 | 160 kJ/Ω |
| 冲击放电电流(10/350)µs,峰值limp | 25 kA |
| 总放电电流ITotal (10/350) µs | 75 kA |
| 断开续流能力Ifi | 50 kA |
| 额定短路电流ISCCR | 50 kA |
| 电压保护水平Up | ≤ 1.5 kV |
| 残压Ures | ≤ 1.5 kV (In时) |
| ≤ 2.5 kV (50 kA时) | |
| ≤ 1.2 kV (12.5 kA时) | |
| ≤ 1 kV (5 kA时) | |
| ≤ 0.9 kV (2.5 kA时) | |
| 6 kV (1.2/50) µs的脉冲工作电压 | ≤ 1.5 kV |
| UT下的TOV动作 | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
| 460 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
| 响应时间tA | ≤ 100 ns |
| 附加技术数据 | |
| 最大连续工作电压UC | 275 V AC |
| 额定短路电流ISCCR | 100 kA |
| 断开续流能力Ifi | 100 kA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2905871 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1162 |
| 产品关键代码 | CL1162 |
| GTIN | 4055626003825 |
| 单件重量(含包装) | 1,792 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,792 g |
| 原产地 | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
得益于具有低残压特性的放电间隙技术,在出现高能雷电流事件的情况下,可提供最佳的保护效果
与外部备用保险丝相比,集成的防雷电流备用保险丝具有较低的整体电压保护水平并能节省最多80%的空间