适用于光伏系统的汇流箱和电涌保护器

适用于光伏系统的电涌保护器

由于耦合面和安装位置的原因,无论是大型地面光伏系统还是住宅楼宇的光伏屋顶系统,都面临着遭受雷击电涌电压的风险。使用适用于光伏系统的汇流箱和电涌保护器,您不仅可以确保系统可用性和高性能, 同时还能减少系统的摊销时间。使用适用于光伏系统的防雷和电涌保护器,可确保系统可用性和产能。

优势

  • 使用预制汇流箱,快速安装和调试
  • 开关设备和控制设备组件符合DIN EN 61439标准
  • 符合特定应用要求的高性能组件
  • 可插拔组件和应用专用连接技术让维护更轻松
更多信息
电涌保护器和光伏附件

为保护屋顶光伏系统的各类组件免受雷击和电涌电压损害,需使用汇流箱以提供可靠保护。菲尼克斯电气提供多种即装即用、可直接接入屋顶光伏系统的汇流箱。

查看并下载电子文档
站在屋顶光伏系统中的电工正与手持电涌保护器的菲尼克斯电气员工交谈

电涌保护器和光伏系统 有哪些特殊注意事项?哪些因素至关重要?

带有光伏系统和标记间隔距离“s”的屋顶
屋顶光伏系统安全区充足
适用于连接光伏面板的良好电缆布线
带有光伏系统和标记间隔距离“s”的屋顶

间隔距离“s”是避雷装置与光伏系统之间所需的最小距离,以防出现雷电闪击。由于该距离难以计算,因此需要专家协助确定。所有光伏部件的安装应至少保持这一距离。若未保持该距离,光伏系统将与防雷保护系统连接,从而对电涌保护器提出更高的要求。

屋顶光伏系统安全区充足

除间隔距离外,安全区也很重要,尤其是在改造光伏系统时。避雷针尖端连线以下的区域应予以防护,因为雷电可能轻易击穿下方区域。光伏面板必须置于安全区下方。若其位于上方,则可将面板安装在较平坦的方位,或者调整防雷保护系统。该区域面积可由防雷保护系统的安装人员决定。

适用于连接光伏面板的良好电缆布线

光伏面板以串联方式连接。其形成的电缆环网就像天线一样,对耦合极为敏感。这些耦合可能会损坏逆变器和光伏系统。电缆环网的覆盖面积应尽可能小。面积越大,耦合的能量越多。雷击就像强大的发射器。在附近发生时可能产生强电流,危及系统安全。

光伏屋顶系统 安装光伏屋顶系统时需要考虑哪些因素,电涌保护器应安装在何处?

屋顶无外部防雷保护的光伏系统
楼宇带外部防雷保护,并保持隔离距离"s"
楼宇带外部防雷保护,但未保持隔离距离"s"
屋顶无外部防雷保护的光伏系统

尚未考虑到楼宇遭受雷击的情况。光伏系统亦不会增加遭受雷击的风险, 并已集成至等电位连接中。

楼宇带外部防雷保护,并保持隔离距离"s"

光伏面板安装在保护区内,与防雷保护系统保持足够距离。光伏系统配备了有效的防雷击保护措施, 并已集成至等电位连接中。

楼宇带外部防雷保护,但未保持隔离距离"s"

光伏面板安装在防雷保护系统附近。因此,如果遭受雷击,光伏系统可能会出现危险的火花放电现象。为避免此种情况,光伏面板和/或光伏安装框架应正确连接至防雷保护系统。请注意,此处的部分雷电流会导入楼宇中, 因此楼宇的等电位连接必须可耐受雷电流。

包括等电位连接系统在内的电涌保护系统示意图

正确安装位置

理想情况下,电涌保护器应安装在逆变器附近。借助菲尼克斯电气的电涌保护器,可为逆变器的交流侧和直流侧提供集成保护。此外,还可使用我们的预制汇流箱解决方案。

有关安装位置和安装条件,请参阅下表。

有关安装位置的产品建议,请在此查看:

安装位置和安装条件

交流电压1

交流电压2

直流电压1

直流电压2

安装位置 主配电网络 逆变器交流侧(到主配电网络的电缆长度≥10 m) 逆变器直流侧(到光伏面板的电缆长度≥10 m) 靠近光伏面板或置于楼宇入口处
无外部防雷保护 II类电涌保护器 II类电涌保护器 II类电涌保护器 II类电涌保护器
带外部防雷保护,并保持隔离距离 I类电涌保护器 II类电涌保护器 II类电涌保护器 II类电涌保护器
带外部防雷保护,但未保持隔离距离 I类电涌保护器 I类电涌保护器 I类电涌保护器 I类电涌保护器

适用于接口的电涌保护器

除已着重介绍的四个光伏系统电涌保护器安装位置外,还有一处细节需要考虑:
标准虽无强制要求保护通信接口,但我们还是强烈建议您采取相应措施。在实际操作中,通过网络电缆或细线径控制线传导的过电压会损坏逆变器的电子器件,进而导致光伏系统运行中断。

以用于调节功率的数字量输入、气象监测系统、以太网和RS-485为例,这些常用接口均需采取保护措施。