TERMITRAB complete系列是适用于MCR技术系统的超薄型电涌保护解决方案。该系列产品种类齐全, 其中包括简单的单级电涌保护器以及带有分断刀闸、信号传输和遥信功能的多级可插拔电涌保护器。
超薄型电涌保护器的最小宽度仅为3.5 mm, 与7 mm宽的电涌保护器相比,可节省50%空间。
TERMITRAB complete系列电涌保护器的机械信号无需辅助电源,即可显示电涌保护器的状态。选配的遥信模块可实现至多40个电涌保护器的可视化监控。如发生热过载,遥信模块可通过浮地触点以群信息的形式通知控制中心。