TTC-6P-4-GDT-24DC-I-P - 电涌保护器--插拔件
1635590

电涌保护插头,模块上集成有用于三条或四条信号线的状态指示灯。专用气体放电管保护电路。额定电压:24 V DC。可用于高达SIL 3的安全相关电路。

产品详情









适配产品



优势

总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
持续监控保护装置,还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响