TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I
-
电涌保护器
1635587
电涌保护,由保护插头和基本元件组成,集成有用于3线制Ex i信号回路的状态指示灯。用于高频应用。专用气体放电管保护电路。用于带电缆屏蔽的两线制以太网系统(APL、2-WISE)和符合FISCO概念的现场总线系统(例如PROFIBUS PA)。可用于高达SIL 3的安全相关电路。
产品详情
适配产品
优势
总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
优化的保护电路满足APL应用规范
通过产品上的第三个接线端子,轻松集成屏蔽
持续监控保护装置,还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响