适用于MCR技术和信号的电涌保护器
TTC-EX-PP - 隔板
TTC-EX-PP
-
隔板
1011977
用于NS-35/7,5 DIN导轨的隔板,可确保遥信模块与TTC-EX系统电涌保护之间保持50 mm的间距。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
安装
安装类型
DIN导轨: TH 35 - 7.5 mm
材料规格
颜色
蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级,符合UL 94
V-0
外壳材料
FR 4-21
尺寸
尺寸图
宽度
1.6 mm
高度
150 mm
深度
76 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
海拔
≤ 2000 m (amsl)
允许湿度(运行)
5 % ... 95 %
商业数据
订货号
1011977
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
CL226Z
产品关键代码
CL226Z
GTIN
4055626487120
单件重量(含包装)
28.52 g
单件重量(不含包装)
28.6 g
原产地
SI
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27171592
ECLASS-15.0
27171592
ETIM
ETIM 10.0
EC002497
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
DNV GL
认证ID: TAE000027G
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
0.807千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助