使用不带绝缘体的固定式连接器,安全、快速地将柔性电缆连接到模块接线盒。
SUNCLIX连接器采用压接技术,是连接现场侧太阳能电池板和电缆组件的理想选择。产品专为自动化加工流程而设计,并符合现行国际标准。
保护盖, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 自密封,无互锁,组件包括:1个连接器侧保护盖和1个耦合器侧保护盖
螺钉连接, 产品范围: SUNCLIX, 螺钉螺母适用于1 mm ... 5 mm的设备壁厚
光伏连接器, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1100 V DC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 弹簧, 最小电缆直径: 5.5 mm, 最大电缆直径: 8 mm, 1774687的后续产品
光伏连接器, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1100 V DC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 弹簧, 最小电缆直径: 5.5 mm, 最大电缆直径: 8 mm, 1774674的后续产品
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 50 A, 连接方法: 压接
设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 50 A, 连接方法: 压接
压接插针, 系列: SUNCLIX, 针式插头, 冲压, 额定电流: 27 A, 接线容量: 2.5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , 插针材料: Cu
连接器, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 弹簧, 最小电缆直径: 5 mm, 最大电缆直径: 8 mm
连接器, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 弹簧, 最小电缆直径: 5 mm, 最大电缆直径: 8 mm
压接插针, 系列: SUNCLIX, 孔式插头, 冲压, 额定电流: 27 A, 接线容量: 2.5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , 插针材料: Cu
SUNCLIX系列光伏连接器涵盖穿板式连接器、插拔式连接器以及全套附件,一站式提供创新连接方案。
PRC系列连接产品组合适用于光伏系统交流侧,可提供各种性能等级的产品。产品组合包括用于单相和三相设备的圆形和矩形连接器、穿板式接线端子以及相应附件。
使用不带绝缘体的固定式连接器,安全、快速地将柔性电缆连接到模块接线盒。
SUNCLIX连接器采用压接技术,是连接现场侧太阳能电池板和电缆组件的理想选择。产品专为自动化加工流程而设计,并符合现行国际标准。
菲尼克斯电气SUNCLIX连接器助力自动化加工。插针镀银,因此可降低长期使用中的接触电阻。
连接器采用压接技术,额定电流可达40 A (TÜV)/50 A (UL),额定电压可达1,500 V (TÜV/UL)。
无需特殊工具,利用直流连接器的创新弹簧连接技术即可安全可靠地连接线径为2.5至16 mm²的电缆。这样,现场组装更便捷。
采用Y型分配器和组串保险丝,光伏布线更灵活。只需一根光伏串行电缆,即可轻松地将相邻光伏组串连接至接线点。
外置组串保险丝则可保护设备,进而缩减设备体积,提供热管理等优势。