光伏连接器 菲尼克斯电气为光伏系统布线提供一站式的整体解决方案。SUNCLIX组件性能优良、彼此适配,便于安装,可为投资、规划、安装和操作人员提供可靠发电和供电。

正在光伏发电场用光伏连接器连接太阳能电池板的人员

优势

  • [x]独特的SUNCLIX防插错连接技术,投资安全性高,运行安全
  • [x]防水防风化的绝缘材料和接触电阻最小的高质量触点,确保持续稳定发电
  • [x]一站式提供统一的交直流连接解决方案,简化设计、购买和存储过程
  • [x]独特的SUNCLIX弹簧连接技术适用线径在2.5 mm²到16 mm²之间的导线,确保快速可靠的现场布线
  • [x]微逆变器和光伏建筑一体化(BIPV)连接系统可根据具体应用场合进行优化,市场潜力巨大
用于光伏模块的连接解决方案

高效布线光伏面板

为光伏面板提供经济型连接解决方案。

设备连接和现场连接器

可靠连接光伏装置

适用于汇流箱和逆变器的统一交直流连接解决方案。

SUNCLIX光伏连接器可靠实现从面板到逆变器的布线

电子文档
光伏产品组合一览

您是否在为光伏面板、逆变器或全套光伏系统接线寻找可靠安全的创新连接技术?菲尼克斯电气的产品是您的不二选择。

打开电子文档
各种光伏连接器概览