ℹ 网页代码:#2492 带ScaleX连接系统的板对板连接器 带标准针式连接器样式的板 对板连接器 FP 0,8非屏蔽型 FP 0,8非屏蔽型(AOI) 插拔式连接器 板对板连接器 描述 产品系列 产品示例 芯数 针距 各触点额定电流 数据传输速率 堆叠高度 产品编号 FP 0,8屏蔽型 FP 0,8/ … -SH 1043786 12 … 80 0.8 mm 1.7 A ≤52 Gbps FP 0,8/ … -SL 1569578 12 … 80 0.8 mm 1.7 A ≤52 Gbps FP 0,8/ … 1061725 12 … 80 0.8 mm 1.7 A ≤52 Gbps 6 … 21 mm FR 1,27/ … 1373826 6 … 100 1.27 mm 2.3 A ≤28 Gbps 8 … 13.8 mm 6 … 21 mm 6 … 21 mm 印刷电路板布局 夹层、垂直和共面 夹层、垂直和共面 夹层、垂直和共面 夹层、垂直和共面 产品信息 – 连接系统 连接系统 连接系统 28 Phoenix Contact