使用快速安装系统安装SUNCLIX穿板式连接的螺钉连接
PV-FT-C-WALLMOUNT BK
-
螺钉连接
1146092
螺钉连接, 产品范围: SUNCLIX, 螺钉螺母适用于1 mm ... 5 mm的设备壁厚
产品详情
| 应用说明 | 螺钉螺母适用于1 mm ... 5 mm的设备壁厚 |
| 订货信息: | 包装单位:100件(塑料袋) |
| 安全注意事项 | |
| 安全注意事项 | • 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 |
| • 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
| 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 | |
| • 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
| • 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
| • 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
| • 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
| • 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
| • 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
| • 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
| • 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
| • 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
| • 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 | |
| • 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 | |
| • 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
| • 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
| 产品类型 | 穿板式连接 |
| 产品系列 | SUNCLIX |
| 宽度 | 21 mm |
| 高度 | 21 mm |
| 长度 | 11.4 mm |
| 外壳颜色 | black |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 螺钉连接材料 | PA |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 50 °C |
| 规格 | DIN EN 60068-2-14 (VDE 0468-2-14):2010-04 |
| DIN EN 60512-11-4:2003-01 | |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 9天 |
| 保持时间 | 30 min |
| 瞬态持续时间 | ≤3分钟 |
| 最低温度 | -40 °C |
| 最高温度 | +85 °C |
| 测试步骤 | Na:在给定的传输期间内快速改变温度 |
| 湿热,恒定 | |
| 规格 | DIN EN 60068-2-78 (VDE 0468-2-78):2014-02 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 1000 h |
| 测试温度 | +85 °C ±2 °C |
| 相对湿度 | ≥ 85 % |
| 锤击测试 (Eh) | |
| 规格 | IEC 60068-2-75:2014-09 |
| IEC 60512-11-10:2002-02 | |
| 目测要求 | 没有可能影响正常使用的损坏。 |
| 类别 | 3 |
| 测试温度 | -40°C 2 K |
| 规格 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| IEC 60512-11-9:2002-02 | |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 热应力 | 90°C/240 h |
| 规格 | IEC 60512-6-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 测试持续时间 | 每轴2.5 h |
| 最低频率 | 10 Hz |
| 最高频率 | 150 Hz |
| 振幅 | 0.35 mm |
| 加速度 | 50 m/s² |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| IP代码X8 - 持续浸没 | |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 要求 | 在制造商与用户双方商定的条件下,壳体持续浸没于水中时,不得有有害数量的水渗入。但需注意,该测试条件应比等级7的要求更为严格。 |
| 测试持续时间 | 2 h |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 目测要求 | 不得存在损害正常功能的缺陷。 |
| 附加信息 | 上述规定值适用于规范性测试序列中同一测试的所有重复项。 |
| 订货号 | 1146092 |
| 包装单位 | 100 pc |
| 最小订货量 | 100 pc |
| 销售关键代码 | ABLBZC |
| 产品关键代码 | ABLBZC |
| GTIN | 4063151135386 |
| 单件重量(含包装) | 2.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 2.3 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.013千克二氧化碳当量 |