PV-FT-C4M-HSG - 设备连接器 板前安装
1133365

接线方式

设备连接器 板前安装, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 50 A, 连接方法: 压接

产品详情









优势

采用已获得专利的快速螺钉连接技术,安装迅速并且固定持久可靠
得益于镀银触点可得到高收益
采用UNLOCK专利系统,中心距更小,释放操作更便捷
独特的SUNCLIX针式连接器样式