PV-C3M-C-2,5-4-R1000
-
压接插针
1457398
压接插针, 系列: SUNCLIX, 针式插头, 冲压, 额定电流: 27 A, 接线容量: 2.5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , 插针材料: Cu
产品详情
适配产品
优势
高品质材料确保高度可靠性和长期稳定性
采用成熟可靠的SUNCLIX连接器,损耗低,可最大化系统效率
通过多项国际认证,全球通用