CRIMPFOX-P SR 6 - 压线钳
1212755

压线钳,用于SUNCLIX太阳能压接插头2.5 ... 6 mm2,可解除锁定的压力锁定装置,精准的平行压接,水平进线,B型压接,包括定位工具

产品详情








优势

用于符合IEC 60228标准要求的5级柔性电缆
精工制造的钳口确保处理插针时能持久地保持高品质
钳口为平行运动顺序,因此能得到对称的良好压接结果
只需低手动操作力,便能达到高压接力