PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE250
-
压接插针
1196772
压接插针, 系列: SUNCLIX, 针式插头, 冲压, 额定电流: 27 A, 接线容量: 2.5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , 插针材料: Cu
压接插针, 系列: SUNCLIX, 针式插头, 冲压, 额定电流: 27 A, 接线容量: 2.5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , 插针材料: Cu