PV-FT-CCF-6-R1000 - 压接插针
1704931

压接插针, 产品范围: SUNCLIX, 位数: 1, 最小导线横截面: 6 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 连接方法: 压接, 触点类型: 孔式插头, 压接建议:根据IEC 60352的要求,使用压接插针来压接导线

产品详情








适配产品



优势

高品质材料确保高度可靠性和长期稳定性
采用成熟可靠的SUNCLIX连接器,损耗低,可最大化系统效率
通过多项国际认证,全球通用