PV-C3F-S 2,5-6 (+)
-
光伏连接器
1386381
光伏连接器, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 位数: 1, 最小导线横截面: 2.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1100 V DC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 弹簧, 最小电缆直径: 5.5 mm, 最大电缆直径: 8 mm, 1774674的后续产品
产品详情
适配产品
优势
便捷、安全的回拉式弹簧连接
得益于镀银触点可得到高收益
无需特殊工具,可轻松释放
一体式DC连接器