您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

光伏连接器

光伏连接器

菲尼克斯电气现场装配连接器是光伏系统布线的理想解决方案。无论是交流电或直流电、圆形或矩形:太阳能光伏连接器可满足各种要求。设备连接器、PCB连接技术和附件完善了产品组合。

Go to Product Detail Page for item 1220829
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - 保险丝插头
PV-PRO/OE-200/F-1000/3.5 - 保险丝插头
1220829

保险丝插头, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 最小导线横截面: 6 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 额定电流: 3.5 A, 连接方法: 自由出线端, 最小电缆直径: 5.8 mm, 最大电缆直径: 6.4 mm, SUNCLIX保险丝元件用于保护光伏系统中的面板和设备

Go to Product Detail Page for item 1220825
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - 保险丝插头
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - 保险丝插头
1220825

保险丝插头, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 最小导线横截面: 6 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 额定电流: 11 A, 连接方法: 自由出线端, 最小电缆直径: 5.8 mm, 最大电缆直径: 6.4 mm, SUNCLIX保险丝元件用于保护光伏系统中的面板和设备

Go to Product Detail Page for item 1220824
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - 保险丝插头
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - 保险丝插头
1220824

保险丝插头, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 最小导线横截面: 6 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 额定电流: 23 A, 连接方法: 自由出线端, 最小电缆直径: 5.8 mm, 最大电缆直径: 6.4 mm, SUNCLIX保险丝元件用于保护光伏系统中的面板和设备

Go to Product Detail Page for item 1214613
PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - 保险丝插头
PV-PRO/OE-200/F-1000/14 - 保险丝插头
1214613

保险丝插头, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 最小导线横截面: 6 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), 额定电流: 14 A, 连接方法: 自由出线端, 最小电缆直径: 5.8 mm, 最大电缆直径: 6.4 mm, SUNCLIX保险丝元件用于保护光伏系统中的面板和设备

优势

  • 采用创新型速连技术,现场接线更便捷
  • 无需特殊工具即可完成组装,布线更轻松
  • 组件经TÜV测试,能够建立长期可靠的连接
  • 适配多种线径的电缆,灵活性更高
  • 稳定的连接解决方案,实现满足未来发展需求的光伏系统布线
交流连接技术

交流连接技术

PRC系列交流连接技术

菲尼克斯电气为光伏系统交流侧设备提供各种性能等级的全系列连接器, 包括用于单相和三相设备的圆形和矩形连接器、穿板式接线端子以及相应附件。

  • 额定电压可达690 V
  • 额定电流可达70 A
  • 适用线径在1.5mm²到16mm²之间的导线
  • 螺钉连接和压接
  • PRC:IP66/IP68 (24 h/2 m)/IP69K
直流连接技术

直流连接技术

直流连接技术

菲尼克斯电气提供可靠的创新型直流连接器,其中包括穿墙端子、连接器和全套附件,轻松实现光伏组件、设备接线盒及逆变器的布线。

  • 额定电流达65 A
  • 额定电压达1,500 V
  • 适用于线径2.5 mm²至16 mm²的导线

SUNCLIX光伏系统连接器

光伏面板连接用SUNCLIX连接器
温室光伏系统连接器
光伏系统的直流分配器
光伏面板连接用SUNCLIX连接器

菲尼克斯电气SUNCLIX连接器助力自动化加工。插针镀银,因此可降低长期使用中的接触电阻。

连接器采用压接技术,额定电流可达40 A (TÜV)/50 A (UL),额定电压可达1,500 V (TÜV/UL)。

温室光伏系统连接器

无需特殊工具,利用直流连接器的创新弹簧连接技术即可安全可靠地连接线径为2.5至16 mm²的电缆。这样,现场组装更便捷。

光伏系统的直流分配器

采用Y型分配器和组串保险丝,光伏布线更灵活。只需一根光伏串行电缆,即可轻松地将相邻光伏组串连接至接线点。

外置组串保险丝则可保护设备,进而缩减设备体积,提供热管理等优势。

SUNCLIX:安装方便,使用安全

SUNCLIX产品可靠实现从光伏模块到逆变器的布线。观看视频,了解黑色光伏连接器的各项优势。

PRC:高防护等级的耐用型电源连接器

即使处于极端环境条件,PRC快速电源分配器仍可双向传输35 A的电力。

电子文档
光伏产品组合一览

您是否在为光伏面板、逆变器或全套光伏系统接线寻找可靠安全的创新连接技术?菲尼克斯电气产品是您的不二选择。

打开电子文档
光伏连接器产品组合
两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。