产品合规性和认证 满足产品和公司相关标准是菲尼克斯电气行事的出发点。菲尼克斯电气遵循各国和国际认证标准。毕竟,公司产品应让客户完全满意。客户也应该能够信赖菲尼克斯电气公司。下面将展示我们通过的一系列认证,我们的创新和创业过程正基于此。

人员及符合适用标准、指令和法律的经测试产品
菲尼克斯电气员工正在进行质量控制

菲尼克斯电气根据适用标准、指令和法律来开发、测试和标识每个产品。产品相关认证的详细信息因国别而异。如需某个产品的认证信息,请跳转至该产品详情页。为此,可在菲尼克斯电气公司官网上的搜索框输入产品编号, 或从产品列表中选择所需产品。

菲尼克斯电气产品均通过以下认证:

  • 符合国际电工委员会 (IEC) 标准的CB认证
  • 美国保险商实验室 (UL)
  • CE合规性
  • 德国电气工程师协会 (VDE)
  • EAC
  • DNV GL
上方有防爆保护标志的化工厂

防爆保护

防爆保护在产品相关认证中举足轻重。传统化工业、石化厂以及看似不重要的行业(如食品行业)的工厂工程师必须遵守有关防爆保护的法律规定——世界各地均如此。

菲尼克斯电气员工进行灼热丝测试

质量测试

菲尼克斯电气始终将经得起测试的产品质量放在首位。质量不仅仅是对成品进行回顾性测试,还要确保生产和物流运营的每个环节的可靠性。为了确保我们的产品适用于所有相关行业,我们的产品经过了各种特定测试程序。因此,它们也获得了大量认证。

菲尼克斯电气员工位于证书前

公司证书

高质量为本。这适用于所有产品和菲尼克斯电气 集团。为了充分满足这一要求,菲尼克斯 电气公司经过了多次审核和认证,包括质量管理、环境管理、能源管理和职业健康与安全认证。认证列举:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • IRIS
  • 符合DIN EN ISO/IEC 17025:2018或DIN EN ISO/IEC 17025:2005标准的多个实验室认证
  • KTA 1401
  • IEC 62443-2-4
  • IEC 62443-2-1