您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SPT系列模块化固定式连接器

适合客户定制接线端子的固定式连接器

24 V至1,500 V整合在一个接线端子中:可配置的SPT系列模块化固定式接线端子可为您的工业电子设备提供高达1,500 V的电气强度。菲尼克斯电气的产品配置工具只需几步就能引导用户完成接线端子配置:提供更多色彩选择,如有需要,甚至可组合不同接线容量的组件,并可随时访问个人配置数据。

提出问题以了解此类产品的更多信息

优势

  • 降低功率损耗:介电强度高达1,500 V
  • 色彩多样:各接线位可按需定制颜色
  • 单个组件适合多种设备连接:按需组合不同的单个组件即可创建定制化连接模块
  • 通过在线选型软件轻松实现定制化项目需求
  • 每个产品均标有二维码,便于在线查看技术数据
免费样品
订购样品

您想要查看和试用可配置SPT系列模块化PCB接线端子吗?— 欢迎订购个性化样品。

订购免费样品
SPT系列模块化PCB接线端子选型
笔记本电脑上可配置的SPT系列模块化固定式连接器

模块化固定式连接器在线选型软件

您可配置SPT系列模块化固定式连接器定制解决方案,并在配置结束时,将其直接加入购物车。

然后,您将自动收到个人产品编号和交货期信息。这种订购方式在许多国家都适用。在此方式覆盖全球之前,个别国家可以在配置结束时通过电子邮件临时申购解决方案。

适用于设备连接的菲尼克斯电气GameChangers

适用于设备连接的GameChangers

出色不止性能——一个全面优化的全新产品:菲尼克斯电气GameChangers还将助力您的应用成就新高度。

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

荣获两项大奖的卓越产品

带有2023年“德国创新奖”和“德国史蒂夫奖”标志的SPT模块化连接器
菲尼克斯电气SPT模块化连接器团队
SPT模块化连接器项目经理Ingo Werner
带有2023年“德国创新奖”和“德国史蒂夫奖”标志的SPT模块化连接器

模块化固定式连接器荣获2023年“德国创新奖”和“德国史蒂夫奖”。

  • “德国创新奖”旨在表彰在多个类别中具有高度创新性并且能够为用户创造附加值的产品和技术。

  • “德国史蒂夫奖”是一项跨行业的商业奖项,旨在认可表彰欧洲德语地区公司取得的杰出成就。

菲尼克斯电气SPT模块化连接器团队

该团队为SPT模块化固定式连接器的成功做出了巨大贡献。团队成员们有理由感到自豪:他们满怀抱负和激情,合力将SPT模块化固定式连接器打造成为卓越产品。

SPT模块化连接器项目经理Ingo Werner

项目经理Ingo Werner完全有理由欣然自喜:依托SPT模块化连接器,公司率先实现了从选型软件到生产的端到端数字化过程链。固定式连接器凭借这一成果荣获两项大奖。

增值详情

介电强度高达1,500 V的模块化固定式连接器
各接线位可个性化配色的模块化固定式连接器
带有各种单个组件的印刷电路板(PCB)
笔记本上的连接模块在线选型软件
印有二维码的SPT模块化固定式连接器
介电强度高达1,500 V的模块化固定式连接器

光伏等众多行业的新型应用需要高达1,500 V的高电压以降低功耗,提高效率。菲尼克斯 电气可为此类设备提供合适的可配置连接技术。

各接线位可个性化配色的模块化固定式连接器

色彩选择丰富,组合多样。各独立接线位可使用一至三种颜色,如有需要还可进行标识。

带有各种单个组件的印刷电路板(PCB)

数字化配置固定式连接器,自由组合接线端子,实现高灵活性。客户可使用适配器连接线径各异的端子接线位,创建定制化整体解决方案。由此即可获得完全符合特定需求的连接模块。

笔记本上的连接模块在线选型软件

通过内含单个组件的模块化系统配置个性化固定式连接器,并可视化连接解决方案。只需点击几次,便可通过选型软件找到所需产品型号。从配置、订购到交付,尽享全数字化流程。

配置个性化连接模块
印有二维码的SPT模块化固定式连接器

可随时查看所配置接线端子的各种技术数据。每个完成配置的接线端子均配有专属二维码,用户可随时在项目详情页查看各类信息。

3D视图

SPT系列模块化固定式连接器的360°视图

SPT模块化系列固定式连接器,可使设备制造商在从配置到生产的端对端数字化流程链中,制造出高度适配的接线端子。

探索高度个性化的功能,在相邻3D视图中轻松配置接线端子。

始终如一的数字化端到端过程 针对SPT系列模块化固定式连接器的专业分析

了解SPT系列模块化固定式连接器独一无二的原因。菲尼克斯电气正通过这一创新,回应客户对数字化和个性化连接技术的需求。

广泛应用于多种应用场合

可配置的SPT系列模块化固定式连接器适用于工业和半工业领域。垂直连接器的首要目标是内部布线,最好放置在印刷电路板(PCB)的中间。

特制隔板可将单个接线点的介电强度提升至1,500 V,从而在可再生能源应用和电动汽车领域特别有吸引力。在这些领域,更高的电压能够降低线路损耗,从而提高能源效率。因此,它们也适用于多种设备应用—— 例如:

变频器
逆变器
可再生能源储存解决方案
电动汽车充电站
家用充电站