实用信息
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
工业人工智能
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
面向设备连接的GameChangers
面向设备连接的GameChangers
卓越产品依托创新理念、技术和材料带来想象力和可能性的变革。了解GameChangers如何助力应用再攀高峰。
了解更多信息
快速
紧凑
简便
坚固耐用
灵活
功能更强大
非凡连接体验
轻盈程度更胜一筹。变革者连接器采用直观连接技术,大幅简化了调试过程。先进技术让操作更加便捷。
带操作杆的PCB连接器
专业的导线操作,适用范围远不止伺服驱动器。无需使用工具, 接线轻松, 配有色彩鲜明的操作杆和直插式连接。
有关带操作杆PCB连接器的更多信息
带推拉自锁式快速锁紧机制的M12连接器
面向I/O应用和WLAN交换机的新标杆:M12推拉自锁式连接器还可用于悬空引线。
有关带推拉自锁式快速锁紧机制的M12连接器的更多信息
采用Push-Lock直插式连接的安装连接器
电气安装:安全、迅速、灵活。通过IPD连接器和Push-Lock直插式连接,可在建筑应用中实现省时安装。
有关采用Push-Lock直插式连接的安装连接器的更多信息
优雅操作不受限
灵活性再创新高。GameChangers具备卓越的通用性和定制能力,助力实现高度简便、高效、美观、灵活的设备设计。
RJ45连接器
RJ45布线产品协调一致,适用于楼宇自动化和工业以太网应用,满足未来需求。
有关RJ45连接器的更多信息
USB连接器
USB产品功能多样。菲尼克斯电气推出适用于PCB的USB A型和C型连接器以及尾缆。数据传输速率达10 Gbps,是用于工厂自动化的理想选择。
有关USB连接器的更多信息
同轴连接器
同轴连接器种类齐全,助力实现WLAN、蓝牙、LTE和5G应用的高信号完整性和屏蔽。
有关同轴连接器的更多信息
适用于THR和SMT工艺的M12连接器
连接器适用于SMT和THR工艺,采用统一的M12规格,设计导入更简便,助力传输信号、数据和电力。
有关THR和SMT工艺用M12连接器的更多信息
采用直插式连接技术的PCB接线端子
轻松将马达连接到逆变器:采用固定接触力的直插式连接,配备双排焊针,无需工具即可完成操作。
有关直插式PCB接线端子的更多信息
适用于壳体的显示器和键盘
面向工业控制柜和户外应用的个性化产品:壳体支持配置,集成薄膜键盘和显示器。
有关电子模块壳体显示器和键盘的更多信息
楼宇自动化壳体
智能楼宇技术相关壳体型号齐全,支持灵活的PCB安装,设备设计更自由。
有关楼宇自动化壳体的更多信息
免费服务
下载GameChangers手册
您是否希望进一步了解我们的GameChangers?——GameChangers手册将详细介绍连接技术的优势和卓越产品。此外,我们的专家团队很乐意为您提供免费咨询服务。
下载电子手册
快速完成操作
操作速度远胜从前。GameChangers凭借在设计导入、安装和调试等方面的快捷特性给人留下深刻印象。采用合适连接器提高操作速度。
适用于单对以太网的连接器
双绞线连接器适用于工业4.0,助力实现从现场到云端的稳定高速数据传输。
有关单对以太网连接器的更多信息
适用于电缆组件的线对板连接器
预组装连接器支持个性化标识和固定编码,快速完成储能模块系统的可靠连接。
有关电缆组件用线对板连接器的更多信息
有限空间内的出色表现
结构更加紧凑。设备内的有限空间愈发彰显了变革者连接器的卓越性能。连接器以紧凑设计实现了更加快速的操作、更高灵活性、更多功能以及安全性。
板对板连接器
紧凑型PCB连接器传输速率达52 Gbps,支持多种位数和堆叠高度,适用于小型摄像头。
有关板对板连接器的更多信息
EMC屏蔽型PCB连接器
屏蔽型双排连接器结构紧凑,针距为2.54 mm,适用于数据和电力传输。该产品是用于马达控制的理想之选。
有关EMC屏蔽型PCB连接器的更多信息
采用直插式连接的PCB连接器
连接器兼具高效和安全。6.35 mm针距设计打造出用于数字量输入和输出的全新接线位。
有关直插式PCB连接器的更多信息
免费服务
下载GameChangers手册
您是否希望进一步了解我们的GameChangers?——GameChangers手册将详细介绍连接技术的优势和卓越产品。此外,我们的专家团队很乐意为您提供免费咨询服务。
下载电子手册
卓越性能
功能更胜从前。无论何种严苛要求,菲尼克斯电气的GameChangers均能为高要求应用提供强大功能。先进技术助力提升应用性能。
带快速锁紧机制的M17和M23连接器
连接器具备跨制造商兼容性,为信号和电力传输提供统一解决方案,适用于机器人和传送技术。
有关带快速锁紧机制的M17和M23连接器的更多信息
储能模块连接器
依托支持正面和背面连接的汇流条或电极连接器,稳定连接电压达1,500 V的储能模块系统。
有关储能模块连接器的更多信息
恶劣条件下仍可正常工作
防护性能更胜以往。耐用型GameChangers为高性能应用提供有效防护。该产品可保护技术应用,以便应对极端环境。
带推拉自锁式快速锁紧机制的M12连接器
毫不松动:M12推拉自锁式连接器内外均采用锁紧机制,适用于轨道交通技术和轨道车辆。
有关带推拉自锁式快速锁紧机制的M12连接器的更多信息
实现安全配电的安装连接器
凭借高防护等级和高达IK08的抗冲击强度,连接器可安全分配达35 A的电流,适用于光伏系统和风力发电机。
有关实现安全配电的安装连接器的更多信息
采用快速免剥线连接技术的安装连接器
QPD STAK/STAS 3连接器可确保安装稳固可靠。适用于百叶窗和遮阳篷马达的电机连接。
有关采用快速免剥线连接技术的安装连接器的更多信息
楼宇自动化壳体
智能楼宇技术相关壳体型号齐全,支持灵活的PCB安装,设备设计更自由。
有关楼宇自动化壳体的更多信息
适用于敏感电子设备的户外壳体
坚固耐用:壳体具备高防护等级,是用于气象监测系统、水务行业以及农业的理想选择。
有关户外壳体的更多信息