3D视图
适用于ICS系列电子模块壳体的显示器和键盘360°视图
ICS系列电子模块壳体产品组合新推出2.4"触摸屏和0.96"显示器,随附可配置薄膜键盘。
从相邻3D视图了解ICS壳体带来的便捷操作。
过程数据、输入信息、输出运行状态以及更多内容的可视化:触摸屏在打造用户友好型且功能强大的设备显示方面展现出巨大潜力。该白皮书可为您提供各种触摸屏技术的概述和基础知识。同时还阐述了硬件控制的要求。
ICS系列电子模块壳体产品组合新推出2.4"触摸屏和0.96"显示器,随附可配置薄膜键盘。
从相邻3D视图了解ICS壳体带来的便捷操作。
菲尼克斯电气壳体系统产品组合种类齐全,可显示控制柜或现场的过程和控制流程并进行操作,优势众多。
菲尼克斯电气提供相互适配的壳体、键盘和显示器。壳体设计先进,支持显示器齐平嵌入壳体正面。
此前,将可视化和操作元件集成至电子模块壳体需大费周折。采用经测试的预制模块,可节省壳体解决方案构建时间。
快速、轻松地配置个性化薄膜键盘。产品支持按需调节外形、颜色和印字。用户亦可添加公司标志等额外标识。
使用选型软件,精确定位电子模块壳体的显示器, 也可根据需要采用定制设计。设计仅受可用空间限制。
适用于电子模块壳体的显示器和键盘助力提高设备组装灵活性。UCS系列壳体适用于多种户外应用,而ME-IO系列则尤为适合I/O模块和控制器。订购个性化免费样品,可直接寄送到工作场所。欢迎试用!