单对以太网连接器

单对以太网连接器

连续数据传输,直达现场层:ONEPAIR系列连接器适用于单对以太网 (SPE),可在工厂、过程自动化和楼宇自动化中构建节省空间的高性能网络。它们可实现紧凑布线、高速数据传输和PoDL供电,是实现工业4.0、工业物联网(IIoT)、智能设备及传感器技术直达现场层的理想之选。

Go to Product Detail Page for item 1343953
SPE-T1-CIM-SF - 连接器
SPE-T1-CIM-SF - 连接器
1343953

连接器, 类型: IEC 63171-2, 保护等级: IP20, 位数: 2, 1 Gbps, 标识材料: 金属, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 22, 电缆出口: 直头, Single Pair Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1548128
MKDSN 1,5/ 2-5,08 SPE - PCB端子
MKDSN 1,5/ 2-5,08 SPE - PCB端子
1548128

固定式连接器, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: MKDSN 1,5, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1548376
SPTAF 1/ 2-3,5-IL SPE - PCB端子
SPTAF 1/ 2-3,5-IL SPE - PCB端子
1548376

固定式连接器, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: SPTAF 1/..-IL, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 彩色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 托盘

Go to Product Detail Page for item 1548129
MKDSN 1,5/ 3-5,08 SPE - PCB端子
MKDSN 1,5/ 3-5,08 SPE - PCB端子
1548129

固定式连接器, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: MKDSN 1,5, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1548365
SPTAF 1/ 2-5,0-IL SPE - PCB端子
SPTAF 1/ 2-5,0-IL SPE - PCB端子
1548365

固定式连接器, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 2, 行数: 1, 每行位数: 2, 产品系列: SPTAF 1/..-IL, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 彩色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 托盘

单对以太网连接器

单对以太网焕然一新

菲尼克斯电气推动通用单对以太网标准的发展。终于不再有不确定性,标准之争也落下帷幕!无论是IP20、M8、M12还是M12混合型,依托符合IEC 63171-7 ED2(制定中)标准化的单对以太网针式连接器样式,您很快就能体验单对以太网连接为设备带来的各项优势。为下一代工业连接技术做好准备。2026年春季,菲尼克斯电气开始提供IP20和M12单对以太网连接器,采用全新的标准化针式连接器样式,支持互操作和跨制造商应用,且面向未来。了解有关应用的可选方案。

主要特性概览

菲尼克斯电气为各类应用提供合适的单对以太网连接器。我们的连接技术多种多样,适用于工业4.0应用。单对以太网(SPE)是指通过单对双绞线在以太网上实现从传感器至云端的高性能并行数据和电力传输,并由数据线供电(PoDL)、时间敏感网络(TSN)和OPC统一架构(OPC UA)提供支持。

单对以太网连接器

IEC标准 IEC 63171-2 (IP20)、IEC 63171-5 (IP67)、IEC 63171-7
传输范围 可达1,000 m
数据传输速率 可达1 Gbps
性能 高达50 W及以上
针式连接器样式 适用于单个端口以及IP20、M8、M12和M12混合型
布线 即插即用
防护等级 IP20、IP67

适用于紧凑型设备的大电力传输产品

单对以太网用M12混合型连接器尤为适合执行器应用,结构紧凑,支持高电压和大接线容量。产品专家Verena Neuhaus在采访中详细介绍了上述优势和其他特性。

单对以太网(SPE)是工业数据传输的大趋势之一。SPE并非旨在定义更高的传输速率或更远的距离;而在于形成标准化框架,减少应用的布线工作量。

Tim Kindermann - Phoenix Contact, 单对以太网专家
Tim Kindermann,菲尼克斯电气单对以太网专家

Tim Kindermann,菲尼克斯电气单对以太网专家

有关单对以太网的更多信息


利用单对以太网智能连接传感器

从传感器到云端,设备通信持续稳定。单对以太网利用传感器的智能联网,在减少接线工作量的同时实现现代通信。在本期播客中,产品专家Verena Neuhaus介绍了单对以太网在未来电气化和可持续发展方面的独特优势和机遇。请收听。