单对以太网连接器

单对以太网连接器

连续数据传输,直达现场层:ONEPAIR系列连接器适用于单对以太网 (SPE),可在工厂、过程自动化和楼宇自动化中构建节省空间的高性能网络。它们可实现紧凑布线、高速数据传输和PoDL供电,是实现工业4.0、工业物联网(IIoT)、智能设备及传感器技术直达现场层的理想之选。

Go to Product Detail Page for item 1548393
SPTAF 1/ 3-3,5-IL SPE - PCB端子
SPTAF 1/ 3-3,5-IL SPE - PCB端子
1548393

印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: SPTAF 1/..-IL, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 45 °, 颜色: 彩色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装

优势

跨应用:符合IEC 63171-2 (IP20)、IEC 63171-5 (IP67) 和IEC 63171-7标准的标准化连接器和电缆
跨应用:传输距离可达1,000 m,数据传输速率高达1Gbps,传输功率高达50 W以及以上
高效接线:即插即用,也适用于现有布线基础设施
外形紧凑:微型连接器可实现高PCB接线密度和小型设备设计
轻松集成:可提供针式和孔式型号,适用于既有的感应传感器和悬空引线

主要特性一览

菲尼克斯电气为各类应用提供合适的SPE连接器。我们的连接技术多种多样,适用于工业4.0应用。单对以太网 (SPE) 是指通过单对双绞线在以太网上实现从传感器至云端的高性能并行数据和电力传输,并由数据线供电 (PoDL)、时间敏感网络 (TSN) 和OPC统一架构 (OPC UA) 提供支持。

适用于单对以太网的连接器

IEC标准 IEC 63171-2 (IP20);IEC 63171-5 (IP67);IEC 63171-7
范围 最长1,000米
数据速率 最高1 Gbps
功率 高达50 W及以上
针式连接器样式 适用于单个端口以及IP20、M8、M12和M12混合型
布线 即插即用
防护等级 IP20;IP67
3D视图

M8连接器的360°视图

M8连接器和设备连接器是现场应用的理想选择。针式连接器则提供预制型号。

3D视图

IP20尾缆的360°视图

使用IP20尾缆传输高达600 MHz的数据。锁扣可起到机械互锁的作用。凭借耐用的工业设计和全方位屏蔽技术,电缆可用于各类场合并提供各种长度型号可供选择。您可在产品详情页的“附件”下查找可用的电缆型号。如有需要,可提供其他长度的型号。

适用于单对以太网的M12混合型连接器一览

重新考虑用于单对以太网的电源连接:结构紧凑的数据元件仅用两个单对以太网触点即可最大化实现电力传输,创造了全新的可能性。过去,传输数据和电力需要大型连接器或两个连接器。而该款新研发的连接器可灵活应用于狭小安装空间,实现更高功率的电力传输。

单对以太网(SPE)是工业数据传输的大趋势之一。SPE并非旨在定义更高的传输速率或更远的距离;而在于形成标准化框架,减少应用的布线工作量。

Torsten Janwlecke, 设备连接器业务总裁
Torsten Janwlecke,菲尼克斯电气设备连接器业务总裁

Torsten Janwlecke,菲尼克斯电气设备连接器业务总裁

亲身体验单对以太网连接器

了解菲尼克斯电气单对以太网服务:申请免费样品。单对以太网白皮书涵盖了解这项新技术所需的各项信息。或者,您是否需要单对以太网专家团队提供的零义务咨询服务,了解如何将单对以太网应用于设备网络并从中受益?– 我们将竭诚为您服务。

SPE电缆

单对以太网焕然一新 菲尼克斯电气推动通用单对以太网标准发展

不确定性和标准之争终见分晓:无论是IP20、M8、M12还是M12混合型,依托符合IEC 63171-7 ED2(制定中)标准的统一单对以太网针式连接器样式,体验单对以太网连接为设备带来的各项优势。

面向下一代工业连接技术:自2026年春季起,菲尼克斯电气将提供IP20和M12单对以太网连接器,采用全新的标准化针式连接器样式,支持互操作和跨制造商应用,满足未来需求。了解有关应用的更多信息。

单对以太网详细信息


单对以太网赋能全电气社会

从传感器到云端,设备通信持续稳定。单对以太网旨在实现传感器的智能联网,以通过减少布线工作量来实现现代通信。在本期播客中,产品专家Verena Neuhaus介绍了单对以太网在未来电气化和可持续发展方面的独特优势和机遇。请收听。

探索单对以太网应用新路径

单对以太网现代通信基础设施 – 圆形连接器、IP20连接器均可提供:数据连接器产品组合种类齐全,适用于工业物联网(IIoT)的通信和联网。我们的产品专家Verena Neuhaus将提供有关新产品和产品亮点的信息,如SPE-M12混合连接器及这些产品的潜力。了解更多信息。

适用于紧凑型设备的大电力传输产品

单对以太网用M12混合型连接器尤为适合执行器应用,结构紧凑,支持高电压和大接线容量。产品专家Verena Neuhaus在采访中详细介绍了上述优势和其他特性。