SPE-T1-M12HC2FSF-180 T08 - SPE插拔式连接器
1457285

SPE插拔式连接器, 位数: 7, CAT B (ISO/IEC 63171), 标识材料: LCP, 接线方式: THR焊接

产品详情








适配产品


优势

混合型连接器可同时传输数据和电力
连接器符合IEC 63171-7标准
适用THR焊接
数据传输速率最高600 MHz

常见问题


使用SPE M12混合连接器有什么优势?

SPE混合型连接器采用紧凑型SPE数据元件。由此为电源触点留出更多空间,并提供以下优势:
- 更高性能等级
- 个性化组装,灵活性更强
- 数据传输速率更高,可达1 Gbps
- 传输距离更长,达1000  m... 查看更多

SPE混合型连接器采用紧凑型SPE数据元件。由此为电源触点留出更多空间,并提供以下优势:
- 更高性能等级
- 个性化组装,灵活性更强
- 数据传输速率更高,可达1 Gbps
- 传输距离更长,达1000  m

查看更多

用SPE M12混合连接器可以传输多大的功率?

video thumbnail of faq answer

SPE M12混合连接器可传输最多400 W的功率。... 查看更多

SPE M12混合连接器可传输最多400 W的功率。

查看更多

利用SPE M12混合连接器可以实现多少数据传输速率?

可实现达1 Gbps (600 MHz) CAT B的数据传输速率。


四个电源触点的优势是什么?

由此构建可独立运行的两个电路。... 查看更多

由此构建可独立运行的两个电路。

查看更多