SACC-CI-M12FSX-8P SMD SH T
- 插芯
SACC-CI-M12FSX-8P SMD SH T
- 插芯
1411964
插芯,Ethernet,8-位置,孔式, 直头, M12,X-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
插芯,Ethernet,8-位置,孔式, 直头, M12,X-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
插芯,8-位置,针式插头, 直头, M12,A-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
连接器,通用,8-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 6 mm ... 8 mm
插芯,8-位置,针式插头, 直头, M12,A-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
插芯,8-位置,孔式, 直头, M12,A-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
连接器,通用,8-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 6 mm ... 8 mm
数据连接器,Ethernet CAT6A (10 Gbps),8-位置,无卤素,屏蔽,插头 直头 M12,编码: X,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 9.7 mm
连接器,通用,8-位置,无卤素,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 9.7 mm
连接器,通用,8-位置,插头 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm
连接器,通用,8-位置,孔式 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆密封 Pg11,电缆外径 8 mm ... 10 mm