插芯,以太网/PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,孔式, 直头, M12,D-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
M12针式,4位
SACC-CIP-M12FSD-4P SMD SH T
- 插芯
SACC-CIP-M12FSD-4P SMD SH T
- 插芯
1411950
SACC-M12MSD-4PL SH PN
- 连接器
SACC-M12MSD-4PL SH PN
- 连接器
1424682
连接器,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
SACC-CI-M12FSD-4P SMD R32
- 插芯
SACC-CI-M12FSD-4P SMD R32
- 插芯
1411975
插芯,4-位置,孔式, 直头, M12,D-编码,SMD回流焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
SACC-M12FS-4PL SH
- 连接器
SACC-M12FS-4PL SH
- 连接器
1424668
连接器,通用,4-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
SACC-M12MS-4PL M
- 连接器
SACC-M12MS-4PL M
- 连接器
1424657
连接器,通用,4-位置,非屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
SACC-M12MS-4CON-PG 7-M
- 连接器
SACC-M12MS-4CON-PG 7-M
- 连接器
1662528
连接器,通用,4-位置,插头 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg7,电缆外径 4 mm ... 6 mm
SACC-M12FS-4CON-PG7-M
- 连接器
SACC-M12FS-4CON-PG7-M
- 连接器
1681127
连接器,通用,4-位置,孔式 直头 M12,编码: A,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg7,电缆外径 4 mm ... 6 mm
SACC-M12FS-4PL M
- 连接器
SACC-M12FS-4PL M
- 连接器
1424655
连接器,通用,4-位置,非屏蔽,孔式 直头 M12,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH
- 数据连接器
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH
- 数据连接器
1521261
数据连接器,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,螺钉连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm
SACC-M12MSD-4Q SH
- 数据连接器
SACC-M12MSD-4Q SH
- 数据连接器
1543223
数据连接器,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,快速免剥线连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm