VS-08-KS-H/GY
- RJ45抗弯折保护套管
VS-08-KS-H/GY
- RJ45抗弯折保护套管
1654743
RJ45抗弯折保护套管,用于VS-08-ST-H11-RJ45和VS-08-ST-H21-RJ45插芯,可连接电缆直径达7mm,颜色: 灰色
RJ45抗弯折保护套管,用于VS-08-ST-H11-RJ45和VS-08-ST-H21-RJ45插芯,可连接电缆直径达7mm,颜色: 灰色
RJ45插头外壳,IP20,适用VS-08-ST-RJ45插芯,带用于面板安装支架的推挽式互锁,可连接导线直径5.0mm... 6.5mm
RJ45抗弯折保护套管,用于VS-08-ST-H11-RJ45和VS-08-ST-H21-RJ45插芯,可连接电缆直径达7mm,颜色: 绿色
RJ45抗弯折保护套管,用于VS-08-ST-RJ45插芯,可连接电缆直径达6mm,颜色: 灰色
RJ45插头外壳,IP20,适用VS-08-ST-RJ45插芯,带用于面板安装支架的推挽式互锁,反向型,用于Factoryline管理交换机,可连接导线直径5.0 mm ... 6.5 mm
RJ45抗弯折保护套管,用于VS-08-ST-RJ45插芯,可连接电缆直径达6mm,颜色: 绿色
电缆防折断护套,用于KGS-...电缆插头外壳,防止电缆折断
抗弯折保护套管