设备连接器 板前安装,电源,6-位置,针式插头, 直头, M12-标准,M-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.2 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
M12针式,6位
数据连接器,VARAN,6-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm
数据连接器,VARAN,6-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm
数据连接器,VARAN,6-位置,屏蔽,插头 弯头 M12,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm
数据连接器,VARAN,6-位置,屏蔽,孔式 弯头 M12,编码: A,快速免剥线连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 4 mm ... 8 mm
设备连接器 板后安装,电源,6-位置,针式插头, 直头, M12-标准,M-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.2 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
插芯,电源,6-位置,针式插头, 直头, M12,M-编码,THR焊接, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
设备连接器 板前安装,电源,6-位置,孔式, 直头, M12-标准,M-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.2 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
设备连接器 板后安装,电源,6-位置,孔式, 直头, M12-标准,M-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.2 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
设备连接器 板后安装,VARAN,6-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,与 端自由出线,总线线路,电缆长度: 0.5 m, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供