数据连接器,PROFIBUS DP (12 Mbps),2-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: B,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
M12针式,2位
数据连接器,PROFIBUS DP (12 Mbps),2-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: B,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
数据连接器,PROFIBUS DP (12 Mbps),2-位置,屏蔽,孔式 弯头 M12,编码: B,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
数据连接器,PROFIBUS (12 Mbps),2-位置,无卤素,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: B,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 9.7 mm
设备连接器 板后安装,PROFIBUS,2-位置,孔式, 直头, M12,B-编码,与 端自由出线,总线线路,电缆长度: 1 m, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
设备连接器 板后安装,PROFIBUS,2-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,B-编码,与 端自由出线,总线线路,电缆长度: 2 m, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
设备连接器 板前安装,2-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,B-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 1 m, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
数据连接器,PROFIBUS (12 Mbps),2-位置,无卤素,屏蔽,插头 直头 M12,编码: B,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 9.7 mm
设备连接器 板后安装,PROFIBUS,2-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,B-编码,与 端自由出线,总线线路,电缆长度: 2 m, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
设备连接器 板后安装,PROFIBUS,2-位置,孔式, 直头, M12,B-编码,与 端自由出线,总线线路,电缆长度: 5 m, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供