SACC-M12FSB-2QO SH PB - 数据连接器
1413932

数据连接器,PROFIBUS (12 Mbps),2-位置,无卤素,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: B,快速免剥线连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 9.7 mm

产品详情








优势

防护等级高,能在现场安全使用
绝缘层位移连接:创新省时的安装方式,无需剥线
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽