电源连接器,3-位置,非屏蔽,孔式 直头 M12,编码: S,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm,适用于最高16 A/630 V的交流电
M12针式,3位
电源连接器,3-位置,插头 直头 M12,编码: S,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm,适用于最高16 A/630 V的交流电,触点4主动接地式
设备连接器 板后安装,电源,3-位置,孔式, 直头, M12-标准,S-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
设备连接器 板后安装,电源,3-位置,针式插头, 直头, M12-标准,S-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
电源连接器,电源,3-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: S,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,电缆外径 6 mm ... 11 mm
数据连接器,PROFIBUS DP (12 Mbps),3-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: B,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm
设备连接器 板前安装,电源,3-位置,针式插头, 直头, M12-标准,S-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
电源连接器,3-位置,插头 弯头 M12,编码: S,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm,适用于最高16 A/630 V的交流电,触点4主动接地式
电源连接器,3-位置,孔式 弯头 M12,编码: S,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm,适用于最高16 A/630 V的交流电
设备连接器 板前安装,电源,3-位置,暗装孔式连接器, 直头, M12-标准,S-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 1 m, 2.50 mm2, PEX双绞线