SACC-M12MRS-2PECON-PG 9-M - 电源连接器
1419641

电源连接器,3-位置,插头 弯头 M12,编码: S,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm,适用于最高16 A/630 V的交流电,触点4主动接地式

产品详情









适配产品



优势

防护等级高,能在现场安全使用
螺钉连接:适用于多种不同导体的成熟连接技术
性能高:AC连接器,最大可适用于16 A和630 V AC
通过专门的S编码可避免安装错误